Die Solarline Generatoranschlusskästen (GAKs) werden in kleinen Aufdachanlagen genauso wie in großen Freifeldanlagen eingesetzt. Die Hauptaufgaben der GAKs sind der Überspannungsschutz des PV-Systems, ggf. das Sammeln von Strings und das Durchschleifen des Schutz-Potenzialausgleichleiters zum örtlichen Potenzialausgleich.
Weitere Funktionen sind optional und abhängig von der Ausstattung.
Beispiele für optionale Funktionen sind der Schutz der Strings durch String-Sicherungen sowie das Freischalten der Strings per DC-Lasttrennschalter oder DC-Feuerwehrschalter.
Den vollen Funktionsumfang des GAKs können Sie aus seiner Artikelbezeichnung ableiten (siehe Typenschlüssel in der Packungsbeilage des GAKs, herunterladbar im Bereich "Downloads").
SOL-SC-24ST-1-15F1-00000131
-
Generatoranschlusskasten
1118972
Generatoranschlusskasten für Photovoltaikanlagen bis 1500 V DC zum Anschluss von bis zu 24 Strings. Mit einseitiger Absicherung über Sicherungshalter und DC-Freischalter. Kabeleinführung über Mehrfach-Kabelverschraubung. Inklusive 15 A-Sicherungseinsätzen.
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Normgerechte Schaltgerätekombination dank Anwendung der DIN EN 61439
Verwendung bester Verbindungstechnologien und geeigneter Komponenten
Anwendungsorientierte Analyse und Beratung
Großes Portfolio an vorrätigen Generatoranschlusskästen
Langlebiger und fehlerfreier Betrieb dank umfangreich getesteter Lösungen