SOL-SC-24ST-1-15F1-00000031 - Generatoranschlusskasten
1118970

Generatoranschlusskasten für Photovoltaikanlagen bis 1500 V DC zum Anschluss von bis zu 24 Strings. Mit einseitiger Absicherung über Sicherungshalter. Kabeleinführung über Mehrfach-Kabelverschraubung. Inklusive 15 A-Sicherungseinsätzen.

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Normgerechte Schaltgerätekombination dank Anwendung der DIN EN 61439
Verwendung bester Verbindungstechnologien und geeigneter Komponenten
Anwendungsorientierte Analyse und Beratung
Großes Portfolio an vorrätigen Generatoranschlusskästen
Langlebiger und fehlerfreier Betrieb dank umfangreich getesteter Lösungen