SOL-SC-20ST-1-15F-00002131 - Generatoranschlusskasten
1118969

Generatoranschlusskasten für Photovoltaikanlagen bis 1500 V DC zum Anschluss von bis zu 20 Strings. Mit beidseitiger Absicherung über Sicherungshalter, DC-Freischalter und Überspannungsschutz (T2). Kabeleinführung über Mehrfach-Kabelverschraubung. Inklusive 15 A-Sicherungseinsätzen.

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Normgerechte Schaltgerätekombination dank Anwendung der DIN EN 61439
Langlebiger und fehlerfreier Betrieb dank umfangreich getesteter Lösungen
Verwendung bester Verbindungstechnologien und geeigneter Komponenten
Anwendungsorientierte Analyse und Beratung
Großes Portfolio an vorrätigen Generatoranschlusskästen
Optimale Positionierung des Überspannungsschutzes