BC 161,6 OT 2P2K1P0C1D1K KMGY - Gehäuseoberteil
1335979

Tragschienengehäuse für den Einsatz in Installationsverteilern nach DIN 43880, modulares Gehäuseoberteil, SPT-THR, Breite: 161,6 mm, Höhe: 89,7 mm, Tiefe: 54,85 mm, Farbe: lichtgrau (ähnlich RAL 7035)

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Auf SPT-THR abgestimmte Gehäuse ermöglichen eine schnelle Geräteentwicklung und den optimalen Schutz der Elektronik
Individuelle Online-Konfiguration für vielfältige Anwendungen in der Gebäudeautomation
Normkonforme Gehäuse- und Einbaumaße für den Einsatz in Installationsverteilern
Einfache zu Ihrem individuellen Artikel: Nutzen Sie den intuitiven Online-Konfigurato