UCS HH 145-125 9005 VPE 120
-
Gehäusehalbschale
1830413
Gehäusehalbschale zum Aufbau eines UCS-Gehäuses mit den Abmessungen 145 x 125 mm; Werkstoff Polycarbonat; Farbe schwarz ähnlich RAL 9005
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Produktdetails
Montagehinweis | Beachten Sie bitte den Anwenderhinweis im Download-Bereich. |
Produkttyp | Gehäusehalbschale |
Gehäuseart | Universalgehäuse |
Gehäuseserie | UCS |
Produktfamilie | UCS 145-125 |
Lüftungsöffnung vorhanden | nein |
Maßzeichnung |
|
Breite | 145 mm |
Höhe | 125 mm |
Tiefe | 21,75 mm |
Leiterplatten-Design | |
Leiterplattenstärke | 0,8 mm ... 3 mm |
Farbe (Gehäuse) | schwarz (RAL 9005) |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
CTI nach IEC 60112 | 225 |
Isolierstoff | PC |
Material Gehäuse | PC |
Oberflächenbeschaffenheit | unbehandelt |
Vibrationsprüfung | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frequenz | 10 - 150 - 10 Hz |
Sweep-Geschwindigkeit | 1 Oktave/min |
Amplitude | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
Beschleunigung | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
Prüfdauer je Achse | 2,5 h |
Prüfrichtungen | X-, Y- und Z-Achse |
Glühdrahtprüfung | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
Temperatur | 850 °C |
Einwirkdauer | 30 s |
Wärmebeständigkeit / Kugeldruckprüfung | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01 |
Temperatur | 125 °C |
Prüfdauer | 1 h |
Kraft | 20 N |
Mechanische Festigkeit / Falltrommel | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
Fallhöhe | 50 cm |
Frequenz | 50 |
Schocken | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Schockform | Halbsinus |
Beschleunigung | 15g |
Schockdauer | 11 ms |
Anzahl der Schocks je Richtung | 3 |
Prüfrichtungen | X-, Y- und Z-Achse (pos. und neg.) |
Prüfung auf lackbenetzungsstörende Stoffe | |
Prüfspezifikation | VW PV 3.10.7:2005-02 |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Schutzart (IP-Code) | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
Ergebnis Schutzgrad IP-Code | IP40 |
Umgebungsbedingungen | |
Max. zu erreichender IP-Code | IP40 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 105 °C (in Abhängigkeit der Verlustleistung) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 70 °C |
Umgebungstemperatur (Montage) | -5 °C ... 100 °C |
Relative Luftfeuchte (Lagerung/Transport) | 95 % |
Art der Leiterplattenbefestigung | Verschraubung |
Leiterplattenfläche gesamt | 11800 mm² |
Leiterplattenstärke | 0,8 mm ... 3 mm |
Montageart | Schraubmontage |
Verpackungsart | Kartonverpackung |
Artikelnummer | 1830413 |
Verpackungseinheit | 120 Stück |
Mindestbestellmenge | 120 Stück |
Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
Verkaufsschlüssel | ACFCAA |
Produktschlüssel | ACFCAA |
GTIN | 4067923470989 |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 660 g |
Zolltarifnummer | 84879090 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190603 |
ECLASS-15.0 | 27190603 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) and its salts (CAS-Nr.: Nicht zutreffend) |
Kompatible Produkte
-
-
UCS SW 125-H 7035 - Seitenwand 2203367
-
UCS SW 125-F 9005 - Seitenwand 2203365
-
UCS SW 125-H 9005 - Seitenwand 2203369
-
UCS SW 125-F AL - Seitenwand 2203366
-
UCS SW 145-F 7035 - Seitenwand 2203372
-
UCS SW 145-H 7035 - Seitenwand 2203375
-
UCS SW 145-F 9005 - Seitenwand 2203373
-
UCS SW 145-H 9005 - Seitenwand 2203376
-
UCS SW 145-H AL - Seitenwand 2203377
-
UCS CC 7035 - Eckeinleger 2203395
-
UCS CC 9005 - Eckeinleger 2203396
-
UCS CC 5018 - Eckeinleger 2203398
-
UCS CC 3001 - Eckeinleger 1222470
-
UCS CCD 3001 - Eckeinleger 1222462
-
UCS CC 2003 - Eckeinleger 1222468
-
UCS CC 5010 - Eckeinleger 1222467
-
UCS CC 1018 - Eckeinleger 1222463
-
UCS CCD 7035 - Eckeinleger 2203479
-
UCS CCD 9005 - Eckeinleger 2203477
-
UCS CCD 5018 - Eckeinleger 2203404
-
UCS CCD 5015 - Eckeinleger 1056065
-
UCS CCD 2003 - Eckeinleger 1222461
-
UCS CCD 5010 - Eckeinleger 1222459
-
UCS CCD 1018 - Eckeinleger 1222532
-
UCS SF 3,5X20 - Schraubensatz 2203402
-
UCS SF 3,5X40 - Schraubensatz 2203403
-
UCS GD 9005 - Befestigungssatz 2203401
-
UCS HAC 7035 - Höhenadapter 2203399
-
UCS HAC 9005 - Höhenadapter 2203400
Ihre Vorteile
Hohe Flexibilität in der Anwendung dank modularem Gehäuseaufbau
Flexible Platinenbefestigung, passt sich nahezu jedem Formfaktor an
Praxisgerechte Individualisierungsmöglichkeiten
Reduzierter Logistikaufwand dank miteinander kompatibler Komponenten
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien