ME-IO 18,8-KIT-9U-54-TBUS-7035 - Gehäuse-Set
1342351

Tragschienengehäuse, mit Frontanschluss zur Tragschienenmontage, Farbe: lichtgrau (ähnlich RAL 7035), Breite: 18,9 mm, Höhe: 113,3 mm, Tiefe: 76,5 mm, einschl. 9 Stück Frontanschlussklemmen, 6-polig, Push-in, für 1,5 mm2, Nennstrom: 8 A, 160 V, Leiterplattenfläche: 5900 mm2

Produktdetails









Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Einfache, werkzeuglose Montage
Optionale Tragschienen-Busverbinder für die einfache Modul-zu-Modul-Kommunikation
Lock-and-Release-Prinzip für automatisches Verrasten und intuitives Lösen der Frontanschluss-Stecker
Kunststoff nach UL94 V0: für erhöhte Anforderungen an die Brennbarkeit
Steckbare Frontanschlusstechnik