HC-D 7-SML-26/O1M20
-
Gehäuse
1604885
HEAVYCON Sockelgehäuse D 7, mit Längsbügel, Höhe 25,5mm, mit Stutzen 1x M20, mit offenen Boden, Zink
HEAVYCON Sockelgehäuse D 7, mit Längsbügel, Höhe 25,5mm, mit Stutzen 1x M20, mit offenen Boden, Zink
Allgemein | für Kontakteinsätze HC-A03, A04, D07, D08, Q02, Q03, Q04, Q05, Q07, Q12 |
Produkttyp | Gehäuse mit Bügelverriegelung |
Gehäuseart | Sockelgehäuse |
Anwendung | Standard |
Bauform | D7 |
Anzahl der Kabelabgänge | 1 |
Art der Verschraubung | 1x M20 |
Geschirmt | nein |
Kabelabgang | seitlich |
Pg-Verschraubung | ohne |
Maßzeichnung |
|
Breite | 40,5 mm |
Höhe | 25,5 mm |
Länge | 24 mm |
Material Dichtung | NBR |
Material Gehäuse | Zinkdruckguss |
Material Gehäuseoberfläche | pulverbeschichtet, grau |
Material Verriegelungsbügel | Stahl verzinkt |
Mechanische Daten | |
Art der Verschraubung | 1x M20 |
Verriegelungstyp | Bügel |
Montagehinweis | Steckverbinder dürfen nur last-/spannungslos betätigt werden. |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP54 |
IP65 (mit Dichtschraube) | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 125 °C |
Artikelnummer | 1604885 |
Verpackungseinheit | 10 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Produktschlüssel | AF7AAE |
GTIN | 4017918881450 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 83,34 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 52,82 g |
Ursprungsland | DE |
ECLASS-13.0 | 27440202 |
ECLASS-15.0 | 27440202 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |