Abisolier- und Crimpautomaten
CF 1000-COVER - Gehäusedeckel
CF 1000-COVER
-
Gehäusedeckel
1208306
Schutzhaube,
für CF 1000
Produktdetails
Alle öffnen
Alle schließen
Technische Daten
Artikeleigenschaften
Produkttyp
Gehäuse
Maße
Breite
224 mm
Höhe
130 mm
Länge
204 mm
Materialangaben
Farbe
transparent
Material
Kunststoff
Kaufmännische Daten
Artikelnummer
1208306
Verpackungseinheit
1 Stück
Mindestbestellmenge
1 Stück
Rabattgruppe
BK
Produktschlüssel
BH323Z
GTIN
4017918978136
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)
769,9 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)
769,9 g
Zolltarifnummer
84799070
Ursprungsland
DE
Klassifikationen
ECLASS
ECLASS-13.0
17130191
ECLASS-15.0
17130191
ETIM
ETIM 10.0
EC000163
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27111500
Environmental product compliance
EU RoHS
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie
Ja
(Keine Ausnahmeregelungen)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
EU REACH SVHC
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)
Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
EF3.1 Klimawandel
CO2e kg
13,749 kg CO2e
Kompatible Produkte
Alle öffnen
Alle schließen
Produkthilfe