PML-GHS108 (13X13) - Gefahrstoffschild
1014283

Gefahrstoffschild, Bogen, rot/weiß, beschriftet: Gesundheitsschädlich, Montageart: kleben, Durchmesser: 0 mm, Anzahl der Einzelschilder: 35

Produktdetails







Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Hohe Klebkraft
Hohe Temperaturbeständigkeit
Gefahrstoffschilder zum Aufkleben, vorbedruckt mit Symbol
Die Marker entsprechen dem internationalen Standard gemäß GHS
Für Innen- und Außeneinsatz geeignet