Emalytics Niagara Cloud-Service Remote jährliche Abo für eine Steuerung (seperate Wartungslizenz erforderlich)
Gebäudemanagementsystem
Mit dem Gebäudemanagementsystem Emalytics bieten wir Ihnen eine Plattform für alle zentralen Elemente der digitalen Infrastruktur Ihres Gebäudes. Emalytics vereint die Management- und Bedieneinrichtung sowie das Energiemonitoring in einer intelligenten Plattform. Mit dem IoT-basierten Framework können Sie die Daten und Informationen aller einzelnen Teilgewerke bedarfsgerecht steuern, auswerten und verarbeiten. Profitieren Sie von einem einfachen Engineering und einer Plattform für alle Prozesse und Anwendungen in Ihrem Gebäude.
Niagara Catan Controller 500 Datenpunkte (erfordert NC4-500-SMA-XXX-Wartung)
Wartungslizenz (1 Jahr) für Emalytics Supervisor-Lizenz SUP-UNL
Emalytics Controller-Lizenz zur Integration von 5000 Datenpunkten (separate Wartungslizenz erforderlich)
Wartungslizenz (5 Jahre) für die Emalytics Supervisor-Lizenz SUP-10
Niagara Catan Controller 100 Datenpunkte (erfordert NC4-100-SMA-XXX-Wartung)
Emalytics Controller-Lizenz zur Integration von 10000 Datenpunkten (separate Wartungslizenz erforderlich)
Emalytics Supervisor-Lizenz für zusätzliche 10000 Datenpunkte
Emalytics Supervisor-Lizenz für Oracle 11g-Datenbank-Treiber
Upgrade-Lizenz für Emalytics View zur Erweiterung der Laufzeitlizenz von 250 Niagara-Datenpunkten zu 500 Datenpunkten, diese Lizenz hat keine zeitliche Begrenzung.
Bitte beachten, dass beim Kauf dieser Lizenz folgende Angaben gemacht werden müssen: Die Host-ID der Maschine, auf der Emalytics View läuft, sowie die E-Mail-Adresse, an welche die Lizenz geschickt werden soll.