Das Koppelmodul IBS-PB CT 24 IO GT-LK-OPC der Produktfamilie CT-Gateway verbindet die Feldbussysteme PROFIBUS und INTERBUS auf der I/O-Ebene. Es entspricht in seiner Funktion zwei normalen I/O-Modulen, deren Ein- und Ausgänge über Kreuz verbunden sind. Bis zu zehn Worte Nutzdaten können direkt und ohne Umweg über die Steuerung bidirektional ausgetauscht werden. Die Datenbreite ist variabel zwischen einem Byte und zehn Worten über einen Drehschalter konfigurierbar. Die Baugruppe wird direkt in beiden Fernbussen installiert. Der Busanschluss am PROFIBUS erfolgt über einen 9-poligen D-SUB-Stecker. Der Anschluss am INTERBUS basiert auf der Lichtwellenleitertechnik und wird über F-SMA-Steckverbinder realisiert. Das Modul arbeitet mit einer optischen Streckenregelung, die die Lichtleistung der LWL-Dioden bei Alterung oder leichten Beschädigungen automatisch nachregelt und so einen reibungslosen Betrieb ermöglicht. Das Gateway besitzt potenzialgetrennte Busstränge, sowie eine redundante Einspeisung der 24-V-Versorgung. Zur Anzeige der Signalzustände, des über einen Taster ausgewählten und auf einer 7-Segment-Anzeige dargestellten Ausgangswortes bzw. -bytes, dienen insgesamt 32 Status-LEDs - jeweils 16 für einen Busstrang. Hierbei sind die Ausgangsinformationen des einen Busses die Eingangsinformationen des Anderen. Diagnose-LEDs und konfigurierbare Fehlermeldungen (Peripheriefehlermeldung bzw. statische Diagnose) unterstützen den Anwender und sorgen für einen zuverlässigen Betrieb.
IBS-PB CT 24 IO GT-LK-OPC
-
Koppelmodul
2862796
I/O-Koppelmodul (Gateway) für ein PROFIBUS DP-System, LWL und DSUB9, 24 V DC, Schutzart IP20
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
PROFIBUS DP
Redundante Spannungsversorgung
Galvanische Trennung
D-SUB-Busanschluss
LWL-Fernbusanschlüsse für Interbus
Diagnose- und Statusanzeigen