RAD-ISM-TW-PB-GATEWAY - Funkmodul
2917366

PROFIBUS-Ankoppler für ein Funknetzwerk bestehend aus RAD-ISM-2400-DATA-BD-BUS Funkmodulen an den PROFIBUS DP (max. 12 MBit/s)

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails







Ihre Vorteile

GSD-Datei mit vordefinierten Software-Modulen
Volle PROFIBUS-Geschwindigkeit von bis zu 12 MBit/s
Zyklischer Datenaustausch von zeitunkritischen IO-Signalen
Anbindung bis zu zehn Funkstationen
Einsatz nur in Verbindung mit dem Funkmodul RAD-ISM-2400-DATA-BD-BUS
Einfache Diagnose des Funknetzwerkes im PROFIBUS