Um große Hindernisse (z. B. Bergkuppen) zu überwinden, oder die Reichweite zu vergrößern, können sog. Repeater eingesetzt werden. Repeater sind einfache Transceiver mit einem speziellen Sprungschlüssel (Hopkey).
RAD-ISM-2400-REP-SET-BD-BUS
-
Funkmodul
2885650
Bidirektionales, drahtloses 2400 MHz Übertragungssystem, zum überwinden großer Hindernisse und Entfernungen, besteht aus drei Transceivern (Sender und Empfänger)
Produktdetails
| Produkttyp | Funkmodul |
| Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 3,6 W |
| Versorgung | |
| Versorgungsspannung | 24 V DC -50 % / +25 % |
| Versorgungsspannungsbereich | 12 V DC ... 30 V DC |
| Stromaufnahme typisch | 75 mA |
| Stromaufnahme maximal | 150 mA |
| Digital | |
| Schaltschwelle "0"-Signal Spannung | max. 1,5 V DC |
| Schaltschwelle "1"-Signal Spannung | min. 5 V DC |
| Analog | |
| Beschreibung des Eingangs | Stromeingang (Eingang analog) |
| Eingangssignal Strom | 4 mA ... 20 mA |
| Eingangswiderstand Stromeingang | < 170 Ω |
| Analog | |
| Beschreibung des Eingangs | Spannungseingang (Eingang digital) |
| Digital | |
| Benennung Ausgang | 2x Relaisausgang + 1 x RF-Link |
| Anzahl der Ausgänge | 3 |
| Kontaktausführung | 3 potenzialfreie Schließer |
| Kontaktmaterial | Ag, vergoldet |
| Schaltspannung maximal | 30 V DC |
| 30 V AC | |
| Grenzdauerstrom | 0,5 A |
| Analog | |
| Benennung Ausgang | Stromausgang |
| Anzahl der Ausgänge | 1 |
| Bürde/Ausgangslast Stromausgang | 700 Ω (bei UB = 24 V, RB = [UB-10V] / 20 mA) |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Abisolierlänge | 8 mm |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 14 |
| Schraubengewinde | M3 |
| Funk | |
| Richtung | bidirektional |
| Frequenzbereich | 2,4032 GHz ... 2,4799 GHz |
| Kanalabstand | 500 kHz |
| Anzahl der Kanalgruppen | 7 |
| Kanalzahl je Gruppe | 22 |
| Sendeleistung | 10 mW |
| Wireless | |
| Frequenzband | 2,4 GHz |
| Breite | 22,5 mm |
| Höhe | 99 mm |
| Tiefe | 114,5 mm |
| Farbe (Gehäuse) | grün (RAL 6021) |
| Material (Gehäuse) | Polyamid |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 65 °C |
| -4 °F ... 149 °F | |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
| CE | |
| Zertifikat | CE-konform |
| ATEX | |
| Kennzeichnung | II 3 G EEx nL IIC |
| Hinweis | Beachten Sie die besonderen Installationshinweise in der Dokumentation! |
| IECEx | |
| Kennzeichnung | Ex nL IIC T4 |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur R&TTE-Richtlinie 1999/5/EG |
| Montagehinweis | auf Normschiene NS 35 nach EN 60715 |
| Einbaulage | beliebig |
| Artikelnummer | 2885650 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Produktschlüssel | DNC652 |
| GTIN | 4046356083942 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 615,1 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 615,1 g |
| Ursprungsland | CA |
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
RAD-OUT-4A-I - Erweiterungsmodul 2867128
-
RAD-IN-8D - Erweiterungsmodul 2867144
-
RAD-OUT-8D-REL - Erweiterungsmodul 2867157
-
RAD-IN+OUT-2D-1A-I - Erweiterungsmodul 2867322
-
RAD-IN-2D-CNT - Erweiterungsmodul 2885223
-
RAD-OUT-2D-CNT - Erweiterungsmodul 2885236
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-2-1 - Antenne 2867461
-
RAD-ISM-2400-ANT-VAN- 3-1-MCX - Antenne 2885702
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0 - Antenne 2885919
-
RAD-ISM-2400-ANT-PAN- 8-0 - Antenne 2867610
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Koaxialkabel 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Koaxialkabel 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - Koaxialkabel 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - Koaxialkabel 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - Koaxialkabel 1340127
-
RAD-PIG-EF316-MCX-SMA - Antennenkabel 2867678
-
RAD-PIG-EF316-MCX-N - Antennenkabel 2867681
-
RAD-PIG-EF316-N-SMA - Antennenkabel 2867694
-
RAD-PIG-EF316-N-N - Antennenkabel 2867704
-
RAD-PIG-EF316-SMA-SMA - Antennenkabel 2885618
-
RAD-ADP-N/F-N/F - Adapter 2867843
-
RAD-ISM-2400-SPL-4-SMA - Antennensplitter 2867856
-
RAD-ISM-2400-SPL-2-SMA - Antennensplitter 2885595
-
RAD-TAPE-SV-25-10 - Wetterschutzband 2885812
-
CN-LAMBDA/4-5.9-BB - Überspannungsschutzgerät 2838490
-
CN-LAMBDA/4-5.9-SB - Überspannungsschutzgerät 2800023
-
CN-LAMBDA/4-2.0-BB - Überspannungsschutzgerät 2818863
-
CN-LAMBDA/4-2.0-SB - Überspannungsschutzgerät 2818876
-
RAD-ADP-N/M-SMA/F - Adapter 2917036
-
RAD-ISM-2400-HOP-EU-10 - Sprungschlüssel 2867898
Ihre Vorteile
Trusted Wireless-Funktechnologie mit Frequenzsprungverfahren
Keine Parametrierung oder Programmierung notwendig
Bis zu acht I/O-Erweiterungsmodule über Busfuß anschließbar
Lizenzfreies 2,4 GHz ISM-Band
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien