RAD-ISM-2400-PIPE-SET-UD-ANT - Funkmodul
2885935

Unidirektionales, drahtloses, 2400-MHz-Übertragungssystem, besteht aus einem Outdoor-Sender (Tx) mit 12...30 V DC oder 85...250 V AC Versorgung, einem Outdoor-Empfänger (Rx) mit 12...30 V DC oder 85...250 V AC Versorgung, und Antennen

Produktdetails







Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Trusted Wireless-Funktechnologie mit Frequenzsprungverfahren
Keine Parametrierung oder Programmierung notwendig
Lizenzfreies 2,4 GHz ISM-Band