Radioline ist das neue Funksystem für ausgedehnte Anlagen. Das Besondere: Mit nur einem Dreh am Rändelrad weisen Sie Ein- und Ausgänge einfach zu - ganz ohne Programmierung. Radioline überträgt I/O-Signale (I/O-Modus) oder serielle Daten (serieller Modus) und ist daher vielseitig einsetzbar. Alternativ lassen sich I/O-Signale auch direkt per Modbus-Protokoll an Steuerungen anbinden (PLC/Modbus-RTU-Modus).
Außerdem realisieren Sie unterschiedliche Netzwerkstrukturen: von der einfachen Punkt-zu-Punkt-Verbindung bis zu komplexen Mesh-Netzwerken. Dank neuester Trusted Wireless-Funktechnologie ist Radioline die beste Wahl für den industriellen Einsatz.
RAD-2400-IFS-JP
-
Funkmodul
2702863
Radioline - 2,4-GHz-Funktransceiver mit RS-232/485-Schnittstelle, erweiterbar mit I/O-Modulen, Antennenanschluss RSMA (female), Punkt-zu-Punkt-, Stern- und Mesh-Netzwerke bis 250 Stationen, Reichweite bis 5 km (bei freier Sicht), Einsatz in Japan
Produktdetails
| Hinweis zur Anwendung | |
| Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
| Handelsbeschränkung | |
| CE-Hinweis | Die Produkte werden ausschließlich für den Export außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes angeboten. |
| Produkttyp | Funkmodul |
| Anwendung | I/O |
| RS-232 | |
| RS-485 | |
| Betriebsart | I/O-Daten (Werkseinstellung, Konfiguration über Rändelrad) |
| Serielle Daten (Aktivierung und Konfiguration über Software PSI-CONF) | |
| PLC/Modbus-RTU-Modus (Aktivierung und Konfiguration über Software PSI-CONF) | |
| PLC/Modbus-RTU-Dualmodus (Aktivierung und Konfiguration über Software PSI-CONF) | |
| MTTF | 778 Jahre (SN 29500 Standard, Temperatur 25 °C, Arbeitszyklus 21 %) |
| 358 Jahre (SN 29500 Standard, Temperatur 40 °C, Arbeitszyklus 34,25 %) | |
| 142 Jahre (SN 29500 Standard, Temperatur 40 °C, Arbeitszyklus 100 %) | |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | II |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 1,56 W |
| Transientenüberspannungsschutz | ja |
| Systemgrenzen | |
| Benennung | Funkmodul |
| Anzahl der unterstützten Teilnehmer | ≤ 250 (Adressierung über Software PSI-CONF) |
| ≤ 99 (Adressierung über Rändelrad) | |
| Anzahl möglicher Erweiterungsmodule | ≤ 32 (pro Funkmodul) |
| Systemgrenzen | |
| Benennung | Funknetzwerk |
| Anzahl der unterstützten Teilnehmer | ≤ 99 (I/O-Erweiterungsmodule pro Funknetzwerk, serielle Schnittstellen deaktiviert) |
| 0 (keine I/O-Erweiterungsmodule nutzbar) | |
| ≤ 99 (I/O-Erweiterungsmodule pro Funknetzwerk, Zugriff auf Erweiterungsmodule über Modbus/RTU-Protokoll) | |
| Versorgung | |
| Versorgungsspannung | 24 V DC |
| Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30,5 V DC |
| Stromaufnahme maximal | ≤ 65 mA (bei 24 V DC, bei 25 °C, Stand-alone) |
| ≤ 6 A (bei 24 V DC, bei voll ausgelastetem Tragschienen-Busverbinder) | |
| Digital | |
| Benennung Ausgang | RF-Link-Relaisausgang |
| Anzahl der Ausgänge | 1 |
| Kontaktausführung | Wechsler |
| Kontaktmaterial | PdRu, vergoldet |
| Schaltspannung maximal | 30 V AC/DC |
| 60 V DC | |
| Schaltstrom maximal | 500 mA (30 V AC/DC) |
| 300 mA (60 V DC) | |
| Lebensdauer elektrisch | 5x 105 Schaltspiele bei 0,5 A bei 30 V DC |
| Analog | |
| Benennung Ausgang | RSSI-Spannungsausgang |
| Anzahl der Ausgänge | 1 |
| Ausgangssignal Spannung | 0 V ... 3 V |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Abisolierlänge | 7 mm |
| Leiterquerschnitt starr min | 0,2 mm² |
| Leiterquerschnitt starr max | 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel min. | 0,2 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel max. | 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG min | 24 |
| Leiterquerschnitt AWG max | 14 |
| Funk | |
| Reichweite | ≤ 5 km (Die Reichweite kann deutlich über- oder unterschritten werden und ist abhängig von der Umgebung, Antennentechnik und dem eingesetzten Produkt) |
| Seriell: RS-232 | |
| Datenrate | 300 bit/s / 600 bit/s / 1,2 kbit/s / 2,4 kbit/s / 4,8 kbit/s / 9,6 kbit/s / 19,2 kbit/s / 38,4 kbit/s / 57,6 kbit/s / 93,75 kbit/s / 115,2 kbit/s |
| Anschlussart | steckbare Schraubklemme COMBICON |
| Anschlusstechnik | 3-Leiter |
| Übertragungslänge | ≤ 15 m |
| Seriell: RS-485 | |
| Datenrate | 300 bit/s / 600 bit/s / 1,2 kbit/s / 2,4 kbit/s / 4,8 kbit/s / 9,6 kbit/s / 19,2 kbit/s / 38,4 kbit/s / 57,6 kbit/s / 93,75 kbit/s / 115,2 kbit/s / 187,5 kbit/s |
| Anschlussart | steckbare Schraubklemme COMBICON |
| Anschlusstechnik | 2-Leiter |
| Übertragungslänge | ≤ 1200 m |
| Abschlusswiderstand | 390 Ω (über DIP-Schalter zuschaltbar) |
| 150 Ω (über DIP-Schalter zuschaltbar) | |
| 390 Ω (über DIP-Schalter zuschaltbar) | |
| Seriell: Konfigurationsschnittstelle | |
| Anschlussart | S-PORT (Buchse) |
| Funk | |
| Beschreibung der Schnittstelle | Trusted Wireless |
| Richtung | bidirektional |
| Frequenz | 2400 MHz |
| Frequenzbereich | 2,4002 GHz ... 2,4785 GHz |
| Kanalabstand | 1,3 MHz |
| Anzahl der Kanalgruppen | 8 |
| Kanalzahl je Gruppe | 55 |
| Sendeleistung minimal | 0 dBm |
| Sendeleistung maximal | ≤ 20 dBm |
| Datenrate | 16 kbit/s (einstellbar) |
| 125 kbit/s (Werkseinstellung, einstellbar) | |
| 250 kbit/s (einstellbar) | |
| Empfängerempfindlichkeit minimal | -106 dBm (16 kbit/s) |
| -96 dBm (125 kBit/s) | |
| -93 dBm (250 kbit/s) | |
| Anschlussart der Antenne | RSMA (female) |
| Sicherheit | 128-Bit-Datenverschlüsselung |
| Funktionen | |
| Funkzulassungen | Japan |
| Wireless | |
| Frequenzband | 2,4 GHz |
| Funkstandard | Trusted Wireless |
| Statusanzeige | LED Versorgungsspannung, PWR (grün) |
| LED grün (Buskommunikation, DAT) | |
| LED Peripheriefehler, ERR (rot) | |
| LED 3 x grün, 1 x gelb (LED-Bargraph Empfangsqualität, RSSI) | |
| LED grün (Empfangsdaten seriell, RX) | |
| LED grün (Sendedaten seriell, TX) |
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 17,5 mm |
| Höhe | 116 mm |
| Tiefe | 114,5 mm |
| Farbe (Gehäuse) | grau (RAL 7042) |
| Material (Gehäuse) | PA 6.6-FR |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 70 °C (>55 °C Derating, siehe technische Dokumentation) |
| -40 °F ... 158 °F (>131 °F Derating, siehe technische Dokumentation) | |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
| -40 °F ... 185 °F | |
| Höhenlage | 2000 m |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 20 % ... 85 % |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 20 % ... 85 % |
| Schock | 16g, 11 ms |
| Vibration (Betrieb) | nach IEC 60068-2-6: 5g, 10 Hz ... 150 Hz |
| Funkzulassung Japan, MIC | |
| Kennzeichnung | Japan MIC (RF) ID:202-LSE100 |
| Schadgastest | |
| Kennzeichnung | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur RED-Richtlinie 2014/53/EU |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Montagehinweis | auf Normschiene NS 35 nach EN 60715 |
| Artikelnummer | 2702863 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Rabattgruppe | DK |
| Produktschlüssel | DNC614 |
| GTIN | 4055626369853 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 206,3 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 197,5 g |
| Zolltarifnummer | 85176200 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170501 |
| ECLASS-15.0 | 19170501 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000816 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
Kompatible Produkte
-
RAD-RS485-IFS - Kommunikationsmodul 2702184
-
RAD-DAIO6-IFS - I/O-Erweiterungsmodul 2901533
-
RAD-DI4-IFS - I/O-Erweiterungsmodul 2901535
-
RAD-DOR4-IFS - I/O-Erweiterungsmodul 2901536
-
RAD-DI8-IFS - I/O-Erweiterungsmodul 2901539
-
RAD-DO8-IFS - I/O-Erweiterungsmodul 2902811
-
RAD-AI4-IFS - I/O-Erweiterungsmodul 2901537
-
RAD-AO4-IFS - I/O-Erweiterungsmodul 2901538
-
RAD-PT100-4-IFS - I/O-Erweiterungsmodul 2904035
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - Tragschienen-Busverbinder 2713645
-
RAD-CONF-RF3 - Konfigurationsspeicher 2902814
-
RAD-CONF-RF5 - Konfigurationsspeicher 2902815
-
RAD-CONF-RF7 - Konfigurationsspeicher 2902816
-
RAD-MEMORY - Konfigurationsspeicher 2902828
-
RAD-CABLE-USB - Programmierkabel 2903447
-
SCC 10-NS35 - Schirmanschlussklemme 1019440
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Stromversorgung 2904614
-
FL COMSERVER UNI 232/422/485 - Schnittstellenwandler 2313452
-
GW PN/MODBUS 1E/1DB9 - Schnittstellenwandler 1105707
-
AXC F 2152 - Steuerung 2404267
-
AXL F RS UNI 1H - Kommunikationsmodul 2688666
-
EEM-MA370-R - Messgerät 2907980
-
EEM-MA770-R - Messgerät 2907944
-
SCK-C-MODBUS - PV-String-Überwachungsmodul 2901674
-
SCK-M-I-4S-20A - PV-String-Überwachungsmodul 2903242
-
TTC-6P-3-HF-F-M-12DC-PT-I - Überspannungsschutzgerät 2906796
-
ANT-OMNI-2459-04 - Antenne 1284780
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-2-1-RSMA - Antenne 2701362
-
ANT-OMNI-0671-02 - Antenne 1396318
-
ANT-OMNI-0671-01 - Antenne 1396316
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0 - Antenne 2885919
-
ANT-DIR-2459-01 - Antenne 2701186
-
NBC-COX-CNB/0.5-S/COX-CLM - Koaxialkabel 1340129
-
NBC-COX-CNM/0.5-S/COX-CLM - Koaxialkabel 1340130
-
NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CLM - Koaxialkabel 1340131
-
NBC-COX-CNM/1.5-M/COX-CLM - Koaxialkabel 1340133
-
NBC-COX-CNM/2.0-M/COX-CLM - Koaxialkabel 1340135
-
NBC-COX-CNM/3.0-M/COX-CLM - Koaxialkabel 1340136
-
NBC-COX-CNM/5.0-M/COX-CLM - Koaxialkabel 1340137
-
NBC-COX-CNM/0.5-M/COX-CNM - Koaxialkabel 1340122
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Koaxialkabel 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Koaxialkabel 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - Koaxialkabel 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - Koaxialkabel 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - Koaxialkabel 1340127
-
CN-LAMBDA/4-5.9-BB - Überspannungsschutzgerät 2838490
-
RAD-ADP-N/F-N/F - Adapter 2867843
-
RAD-ADP-RSMA/M-RSMA/F-90 - Adapter 2904790
-
RAD-SPL-2-N/N - Antennensplitter 2702293
-
RAD-TAPE-SV-19-3 - Wetterschutzband 2903182
Ihre Vorteile
Häufig gestellte Fragen
Erfüllen die Geräte die Anforderungen zur Cyber Security der Funkrichtlinie (RED)?
Die Anforderungen des Delegated Act 2022/30 der RED 2014/53/EU bezüglich Artikel 3.3 d,e,f sind auf das Produkt nicht anwendbar.
Artikel 3.3, d: Die Geräte haben keinen aktiven Zugriff auf die Netzwerkkommunikation. Sie sind nicht in der Lage, die...
Mehr anzeigen
Die Anforderungen des Delegated Act 2022/30 der RED 2014/53/EU bezüglich Artikel 3.3 d,e,f sind auf das Produkt nicht anwendbar.
Artikel 3.3, d: Die Geräte haben keinen aktiven Zugriff auf die Netzwerkkommunikation. Sie sind nicht in der Lage, die Netzwerkkommunikation zu stören oder Ressourcen zu missbrauchen. Daher gilt diese Anforderung nicht für die Geräte.
Artikel 3.3, e: Nicht anwendbar auf die Geräte, da keine personenbezogenen Daten verarbeitet werden und die Privatsphäre der Endnutzer nicht berührt wird
Artikel 3.3, f: Nicht anwendbar, da die Geräte nicht für finanzielle Transaktionen verwendet werden