ECS-P-122X169-S-UV1-VC3AML4/8 - Frontplatte
1143773

Frontplatte der ECS-Familie, bereit für die Integration eines modularen, rechteckigen Variocon VC3-Steckverbinders, Schraubverriegelung, Schutzart: IP66/IP67/IP68/IP69 bei Kombination mit ECS-Gehäuse, Farbe: schwarz (RAL 9005), Breite: 163 mm, Höhe: 30 mm, Tiefe: 62 mm

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör

Produktdetails








Kompatible Produkte




Ihre Vorteile

Gehäusedesign erlaubt den Einbau unterschiedlicher Leiterplattenstärken für hohe Anwendungsvielfalt
Optionales Zubehör für Wand- und Mastmontage
Bewährte Leiterplatten-Anschlusstechnik
Integrierter Manipulationsschutz
Wirkungsvoller Schutz der Elektronik vor thermischen und mechanischen Umwelteinflüssen