VIP-PA-PWR/4X10COMBI/ 8,0M/S7
-
Frontadapter
2904711
VIP-Power Cabling, universeller Frontadapter zur Anbindung an alle gängigen 40-poligen SIMATIC S7-300 I/O-Baugruppen, über vier Leitungen mit jeweils einem 10-poligen COMBI Steckverbinder, Rastermaß: 5,2 mm
Produktdetails
| Produkttyp | Frontadapter |
| Isolationseigenschaften | |
| Isolierung | Basisisolierung |
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Betriebsspannung (AC/DC) | ≤ 250 V AC/DC |
| Nennbetriebsart | 100 % ED |
| Strom (pro Einzelader, 40 °C) | ≤ 6 A |
| Strom (pro Einzelader, 60 °C) | ≤ 4 A |
| Strom (Summenstrom pro Kabel, 40 °C) | ≤ 20 A |
| Strom (Summenstrom pro Kabel, 60 °C) | ≤ 16 A |
| Bemessungsisolationsspannung | 260 V |
| Bemessungsstoßspannung | 4 kV |
| Unterstützte Steuerung SIEMENS S7-300 / ET 200 M | |
| Passende I/O-Karte | 6ES7321-1BL00-0AA0 |
| 6ES7321-1EL00-0AA0 | |
| 6ES7321-1CH00-0AA0 | |
| 6ES7321-1FF10-0AA0 | |
| 6ES7322-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7322-8BH10-0AB0 | |
| 6ES7322-5GH00-0AB0 | |
| 6ES7322-5FF00-0AB0 | |
| 6ES7322-5HF00-0AB0 | |
| 6ES7322-1HF10-0AA0 | |
| 6ES7323-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7331-7NF00-0AB0 | |
| 6ES7331-7NF10-0AB0 | |
| 6ES7331-1KF02-0AB0 | |
| 6ES7331-7PF01-0AB0 | |
| 6ES7331-7PF11-0AB0 | |
| 6ES7331-7PE10-0AB0 | |
| 6ES7332-5HF00-0AB0 | |
| 6ES7326-1BK02-0AB0 | |
| 6ES7326-1RF00-0AB0 | |
| 6ES7326-2BF41-0AB0 | |
| 6ES7326-2BF01-0AB0 | |
| 6ES7326-2BF10-0AB0 | |
| 6ES7336-1HE00-0AB0 | |
| Steuerungsebene | |
| Anschlussart | Steckanschluss |
| Hinweis | Steckbar auf 40-polige I/O-Baugruppen |
| Feldebene | |
| Anschlussart | COMBICON-Steckverbinder |
| Anzahl der Anschlüsse | 4 |
| Polzahl | 10 |
| Rastermaß | 5,2 mm |
| Kabel | |
| Länge | 8 m |
| Polzahl | 10 |
| Geschirmt | nein |
| Leiterart | Konfektioniertes Rundkabel |
| Leiteraufbau Signalleitung | 16x 1,80 mm |
| AWG Signalleitung | 21 |
| Leitungsquerschnitt | 10x 0,5 mm² |
| Außenmantel, Material | PVC |
| Außenmantel, Farbe | grau |
| Material Leiter | blanke Cu-Litze |
| Leitungs-Widerstand | ≤ 40 Ω/km |
| Isolationswiderstand | ≥ 20 MΩ*km |
| Halogenfreiheit | nein |
| Flammwidrigkeit | UL VW-1 |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 60 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -20 °C ... 80 °C |
| Normen/Bestimmungen | DIN EN 50178 |
| IEC 60664 |
| Einbaulage | beliebig |
| Hinweis zum Betrieb | Für den bestimmungsgemäßen Gebrauch sind die Vorgaben der Installationsrichtlinie (siehe Downloads) einzuhalten. Bei Anwendungen oder Einsatz mit Fremdprodukten, müssen zusätzlich die Vorgaben, Sicherheits- und Warnhinweise des jeweiligen Fremdherstellers erfüllt werden. |
| Artikelnummer | 2904711 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Rabattgruppe | F10 |
| Produktschlüssel | DK232S |
| GTIN | 4046356882538 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 4 363,1 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 4 363 g |
| Zolltarifnummer | 85444290 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242292 |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC002584 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
Kompatible Produkte
-
-
UT 2,5/1P BU - Durchgangsklemme 3045020
-
PT 2,5/1P - Durchgangsklemme 3210033
-
PT 2,5/1P BU - Durchgangsklemme 3210046
-
QTC 1,5/ 1P - Durchgangsklemme 3050073
-
QTC 1,5/ 1P BU - Durchgangsklemme 3050086
-
UT 2,5-TWIN/1P - Durchgangsklemme 3060490
-
UT 2,5-TWIN/1P BU - Durchgangsklemme 3060500
-
PT 2,5-TWIN/1P - Durchgangsklemme 3209633
-
PT 2,5-TWIN/1P BU - Durchgangsklemme 3209646
-
ST 2,5-TWIN-MT/1P - Messertrennklemme 3040766
-
ST 2,5-TWIN-TG/1P - Trennklemme 3040847
-
PT 2,5-QUATTRO/2P - Durchgangsklemme 3209662
-
PT 2,5-QUATTRO/2P BU - Durchgangsklemme 3209675
-
UTTB 2,5/2P - Doppelstockklemme 3060351
-
UTTB 2,5/2P BU - Doppelstockklemme 3060364
-
PTTB 2,5/2P - Doppelstockklemme 3210871
-
PTTB 2,5/2P BU - Doppelstockklemme 3210884
-
STTB 2,5/2P - Doppelstockklemme 3040054
-
STTB 2,5/2P BU - Doppelstockklemme 3040672
-
QTTCB 1,5/ 2P - Doppelstockklemme 3050196
-
QTTCB 1,5/ 2P BU - Doppelstockklemme 3050206
-
ST 2,5/2P - Durchgangsklemme 3042133
-
ST 2,5/2P BU - Durchgangsklemme 3042094
-
SC 2,5/10 - COMBI-Kupplung 3042311
-
ST 2,5-PCBV/10-G-5,2 - Leiterplatten-Grundleiste 1980569
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien