FLKM-1771-WH/S7-522-5EH/0,5M
-
Adapter
2910093
Migrationsadapter zur Umsetzung von Allen Bradley PLC-5 (1771-WH) auf Siemens SIMATIC® S7-1500 Frontstecker. Umsetzung 1771-OBD / 1771-OBDS / 1771-OAD / 1771-OMD auf 6ES7 522-5EH00-0AB0
Produktdetails
Produkttyp | Frontadapter |
Isolationseigenschaften | |
Isolierung | Basisisolierung |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Max. zulässige Betriebsspannung | 264 V AC/DC |
Max. zulässiger Strom | 2 A (pro Pfad) |
Max. zulässiger Summenstrom | 42 A |
Nennbetriebsart | 100 % ED |
Netzfrequenz | 50/60 Hz |
Bemessungsisolationsspannung | 280 V |
Bemessungsstoßspannung | 4 kV |
Unterstützte Steuerung ALLEN-BRADLEY PLC 5 | |
Passende I/O-Karte | 1771-OBD |
1771-OBDS | |
1771-OAD | |
1771-OMD | |
Unterstützte Steuerung SIEMENS S7-1500 | |
Passende I/O-Karte | 6ES7522-5EH00-0AB0 |
Allen-Bradley PLC-5® | |
Anschlussart | Steckanschluss |
S7-1500-Adapter | |
Anschlussart | Steckanschluss |
Anzahl der Anschlüsse | 1 |
Artikelabmessungen | |
Breite | 101 mm |
Höhe | 227 mm |
Tiefe | 68,78 mm |
Kabel | |
Länge | 0,5 m |
Polzahl | 21 |
Geschirmt | nein |
Leiterart | Konfektioniertes Rundkabel |
AWG Signalleitung | 21 |
Leitungsquerschnitt | 21x 0,5 mm² |
Außenmantel, Material | PVC |
Außenmantel, Farbe | blau |
Material Leiter | blanke Cu-Litze |
Halogenfreiheit | nein |
Flammwidrigkeit | UL VW-1 |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Schutzart (Einbauort) | ≥ IP54 (Einbauort) |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 60 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 80 °C |
Höhenlage | ≤ 2000 m (über NN) |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 95 % (keine Betauung) |
CE | |
Zertifikat | CE-konform |
UL, USA / Kanada | |
Kennzeichnung | UL Listed UL 61010-2-201 |
Normen/Bestimmungen | DIN EN 50178 |
Einbaulage | beliebig |
Hinweis zum Betrieb | Für den bestimmungsgemäßen Gebrauch sind die Vorgaben der Installationsrichtlinie (siehe Downloads) einzuhalten. Bei Anwendungen oder Einsatz mit Fremdprodukten, müssen zusätzlich die Vorgaben, Sicherheits- und Warnhinweise des jeweiligen Fremdherstellers erfüllt werden. |
Artikelnummer | 2910093 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Rabattgruppe | F10 |
Produktschlüssel | DK233R |
Katalogseite | Seite 546 (C-5-2019) |
GTIN | 4055626426761 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 560 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 560 g |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242292 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC002584 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 4ba72126-e886-45ec-87a3-21642f0e0391 |
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien