Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Österreich. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

VFD 10 B6 A3B-3900 - Frequenzumrichter
2693282

B6-Frequenzumrichter (2,2 kW) für 400 V / 3 Phasen in IP20-Bauform für Standardanwendungen mit Asynchronmotoren (Getriebemotoren); digitale und analoge Signale koppeln die B6-Frequenzumrichter an die Steuerung (ohne Interbus / Sercos)

Produktdetails







Kompatible Produkte