KP DCS 4,8-6,4 K6 C4 P7 - Folientastatur
2203572

Folientastatur selbstklebend, Silberleittechnik, 6 Tasten, hochgeprägt, 4 Farben, Anschlusskabel: 50 mm, Rastermaß: 1,0 mm, Einsatztemperatur: -20 °C ... 70 °C

Produktdetails








Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Kundenspezifische Tasten-Layouts auf Anfrage
Einfache Integration in Elektronikgehäuse der Serie DCS

Häufig gestellte Fragen


Gibt es auch andere Displays wie z. B. Touchdisplays?

Ja, auf Anfrage sind weitere Displays erhältlich.


Welches Werkzeug wird für den Zusammenbau des Display-Trägers benötigt?

Für die Montage des DCS wird nur ein Schraubendreher Kreuz PH 0 benötigt. Diesen finden Sie im Bereich „Zubehör“ oder unter der Artikelnummer 1212558.



FAQ anzeigen