PV-AC-FC-F-S/3-2,5-6 - Feldsteckverbinder AC
1446142

Feldsteckverbinder AC, Artikelfamilie: PRC, Material Gehäuse: PPE, Farbe: schwarz, Polzahl: 3, Bemessungsstrom: 25 A, Anschlussart: Federkraftanschluss, Kontaktart: Buchse, Kabeldurchmesser min.: 8 mm, Kabeldurchmesser max.: 18 mm

Produktdetails








Kompatible Produkte