Gesondertes Fahrzeug-Inlet für Ladestationtests, lediglich für Laborprüfungen, Tests mit Ladestationen (EVSE) und weiteren infrastrukturseitigen Analysen vorgesehen - nicht für den Einbau in jeglicher Art von Fahrzeug, der Einsatz außerhalb des Laborbereichs ist nicht möglich
EV-T2CCS-CT-E24-1P20A125A-2,0M
-
Fahrzeug-Ladestecker-Testadapter
1627490
CHARX connect, CCS Typ 2, Fahrzeug-Ladestecker-Testadapter, 125 A dauerhaft, 850 V DC, 20 A , 250 V AC, Zubehör, Einzeladern, Länge: 2 m, Vorder- und Rückwandmontage, als Prüfadapter für Ladestation-Tests, IEC 62196-3, ACHTUNG! Gesondertes Fahrzeug-Inlet für Ladestationtests, lediglich für Laborprüfungen, Tests mit Ladestationen (EVSE) und weiteren infrastrukturseitigen Analysen vorgesehen. Nicht für den Einbau in jeglicher Art von Fahrzeug. Der Einsatz außerhalb des Laborbereichs ist nicht möglich.
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Einheitliche, platzsparende Abmessung des Bauraums und der Anschraubpunkte aller Phoenix Contact Fahrzeug-Inlets
Versilberte Oberfläche der Leistungs- und Signalkontakte
Materialdaten im IMDS verfügbar (Internationales Materialdatensystem der Automobilindustrie)
Entwickelt und produziert nach Automobilstandard IATF 16949 und ISO 9001
Geprüft nach ausgewählten Tests der Automobilstandards LV124, LV214, LV215-2
Manuelle Notentriegelung des Verriegelungsaktuators
Integrierte Temperatursensorik zur Überwachung der Temperatur an den Leistungskontakten
Integrierte Verriegelung während des Ladens