PLC-ASC-PT100-IN
-
Analogmodul
2906918
Pt 100/Pt 1000 Temperaturmessumformer für PLC logic-Logikmodule (nur Generation 2), 1-kanalig, Signaltyp (Pt 100, Pt 1000) über DIP-Schalter konfigurierbar, Schraubanschluss
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Produktdetails
| Hinweis zum Betrieb | Für den bestimmungsgemäßen Gebrauch sind die Vorgaben der Installationsrichtlinie (siehe Downloads) einzuhalten. Bei Anwendungen oder Einsatz mit Fremdprodukten, müssen zusätzlich die Vorgaben, Sicherheits- und Warnhinweise des jeweiligen Fremdherstellers erfüllt werden. |
| Produktfamilie | PLC logic |
| Betriebsart | 100 % ED |
| Isolationseigenschaften: Luft- und Kriechstrecken | |
| Isolierung | Basisisolierung |
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Luft- und Kriechstrecken | |
| Bemessungsisolationsspannung | 50 V |
| Bemessungsstoßspannung | 0,5 kV |
| Versorgung | |
| Bemessungssteuerstromkreisspeisespannung US | 24 V DC |
| Bemessungssteuerspeisespannungsbereich bezogen auf US | 0,8 ... 1,1 |
| Bemessungssteuerspeisestrom IS | 14 mA |
| Schutzbeschaltung | Verpolschutz |
| Überspannungsschutz | |
| Analogeingang Widerstand | |
| Verwendbare Sensortypen (RTD) | Pt 100 (IEC 60751, α = 0,00385) |
| Anzahl der Eingänge | 1 |
| Anschlusstechnik | 2-Leiter |
| Sensorspeisestrom | 900 µA |
| Temperaturmessbereich | -50 °C ... 200 °C |
| Temperaturkoeffizient maximal | 0,01 %/K |
| Übertragungsfehler maximal | 1 % |
| Überspannungsbegrenzung | > 33 V |
| Auflösung | 10 Bit (auf 0 bis 1000 skaliert) |
| Analogeingang Widerstand | |
| Verwendbare Sensortypen (RTD) | Pt 1000 (IEC 60751, α = 0,00385) |
| Anzahl der Eingänge | 1 |
| Anschlusstechnik | 2-Leiter |
| Sensorspeisestrom | 900 µA |
| Temperaturmessbereich | -50 °C ... 200 °C |
| Temperaturkoeffizient maximal | 0,01 %/K |
| Übertragungsfehler maximal | 1 % |
| Überspannungsbegrenzung | > 33 V |
| Auflösung | 10 Bit (auf 0 bis 1000 skaliert) |
| Digital | |
| Benennung Ausgang | Digitaler Ausgang |
| Schaltspannungsbereich | 5 V DC ... 30 V DC |
| Schaltstrom | ≤ 3 mA |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Abisolierlänge | 8 mm |
| Schraubengewinde | M3 |
| Leiterquerschnitt starr | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,2 mm² ... 2,5 mm² (Einzel-Aderendhülse) | |
| 2x 0,5 mm² ... 1,5 mm² (TWIN-Aderendhülse) | |
| Leiterquerschnitt AWG | 26 ... 14 |
| Anzugsdrehmoment | 0,45 Nm ... 0,55 Nm (Generell müssen diese Klemmen beim Leiteranschluss abgestützt werden (mit einer Hand festhalten, Gehäuseabstützung)) |
| Betriebsspannungsanzeige | LED grün |
| Fehleranzeige | LED rot |
| Breite | 6,2 mm |
| Höhe | 80 mm |
| Tiefe | 94 mm |
| Farbe | grau (RAL 7042) |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 50 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -20 °C ... 70 °C |
| CE | |
| Zertifikat | CE-konform |
| UL, USA / Kanada | |
| Kennzeichnung | UL 508 Listed |
| Luft- und Kriechstrecken | |
| Normen/Bestimmungen | DIN EN 50178 |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Montagehinweis | anreihbar ohne Abstand |
| Einbaulage | beliebig |
| Artikelnummer | 2906918 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Rabattgruppe | F10 |
| Produktschlüssel | DK2622 |
| GTIN | 4055626153797 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 79,4 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 53,3 g |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242201 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001420 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 048ef9ee-3c69-4f14-8bb1-eae8dd8c0c8a |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien