FL IF 2PSE-F
-
Medienmodul
2832904
Interface-Modul zum Anschluss von PoE Twisted-Pair-Ports, RJ-45, Anschlussrichtung nach vorne
Produktdetails
| Hinweis zur Anwendung | |
| Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
| Produkttyp | Erweiterungsmodul |
| Bauform | Blockbauweise |
| Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 21,6 W |
| Prüfspannung | 500 V AC |
| Übertragungsmedium | Kupfer |
| Versorgung | |
| Versorgungsspannung | 48 V DC (intern / 48 V DC für PoE) |
| Versorgungsspannungsbereich | 45,5 V DC ... 53 V DC |
| Anschluss Versorgung | aus FL SWITCH GHS oder FXT |
| Stromaufnahme typisch | 10 mA (max. 900 mA) |
| Anzuschließende Bremse | |
| Anschlussart | Steckbar auf FL SWITCH MM HS oder FL MXT |
| Versorgung: Modulelektronik | |
| Anschlussart | COMBICON |
| Versorgungsspannung | 48 V DC (über COMBICON; max. Leiterquerschnitt 2,5 mm²) |
| Versorgungsspannungsbereich | 44 V DC ... 53 V DC |
| Stromaufnahme | max. 850 mA |
| Anschlussart | Steckbar auf FL SWITCH MM HS oder FL MXT |
| Ethernet | |
| Anschlussart | RJ45 |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 10/100 Mbit/s (Anschlussrichtung nach vorn) |
| Übertragungsphysik | Ethernet in RJ45-Twisted-Pair |
| Übertragungslänge | 100 m (pro Segment) |
| Anzahl der Kanäle | 2 (PoE-Ports) |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 10/100 Mbit/s (Anschlussrichtung nach vorn) |
| Übertragungslänge | 100 m (pro Segment) |
| Anzahl der Kanäle | 2 |
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 31 mm |
| Höhe | 84,7 mm |
| Tiefe | 75,5 mm |
| Farbe (Gehäuse) | grün (RAL 6021) |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
| Material Gehäuse | PA 6.6 |
| Schock nach EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | : Betrieb: 25g, 11 ms Dauer, Halbsinus-Schockimpuls |
| : Lagerung/Transport: 50g, 11 ms Dauer, Halbsinus-Schockimpuls | |
| Vibrationsfestigkeit nach EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | : Betrieb/Lagerung/Transport: 5g, 150 Hz, Kriterium 3 |
| Freier Fall nach IEC 60068-2-32 | : 1 m |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 55 °C (keine Betauung) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 10 % ... 95 % (keine Betauung) |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 10 % ... 95 % (keine Betauung) |
| Vibration (Betrieb) | nach IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie 2004/108/EG |
| Konformität zu EMV-Richtlinien | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) Kriterium B |
| IEC 61000-4-3 (Gestrahlte Störfestigkeit) Kriterium A | |
| IEC 61000-4-4 (Burst) Kriterium A | |
| IEC 61000-4-5 (Surge) Kriterium A | |
| IEC 61000-4-6 (Leitungsgeführte Störfestigkeit) Kriterium A | |
| IEC 61000-4-8 (Störfestigkeit gegenüber Magnetfelder) Kriterium A | |
| EN 55022 (Störaussendung) Kriterium A | |
| Störfestigkeit | EN 61000-6-2:2005 |
| Störabstrahlung | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-6-3/-4 |
| Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen | nach VW-Spezifikation |
| Montageart | im Hostsystem |
| Artikelnummer | 2832904 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Rabattgruppe | DL |
| Produktschlüssel | DNN142 |
| GTIN | 4046356076050 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 105,6 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 70 g |
| Zolltarifnummer | 85176200 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170411 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001467 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43201500 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 3f889273-36e8-4247-bf25-b8478e5ee19b |
Kompatible Produkte
-
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - RJ45-Steckverbinder 2744571
-
FL CAT5 HEAVY - Datenkabel 2744814
-
FL CAT5 FLEX - Installationskabel 2744830
-
FL CRIMPTOOL - Konfektionierungswerkzeug 2744869
-
VS-08-T-G-RJ45/IP20 - RJ45-Tüllengehäuse 1652295
-
STEP-PS/ 1AC/48DC/2 - Stromversorgung 2868680
-
TRIO-PS/1AC/48DC/ 5 - Stromversorgung 2866491
-
QUINT-PS/1AC/48DC/ 5 - Stromversorgung 2866679
-
ZBF 29:UNBEDRUCKT - Zackband flach 0829003
Ihre Vorteile
IEEE 802.3af
Für GHS-System geeignet
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien