SFP2-1S-1-6A-230AC-PT
-
EMV-Filter-Überspannungsschutzgerät
1292417
EMV-Filter (Netzfilter) für einphasige AC-Systeme, zur Montage auf NS 35, integriertes Überspannungsschutzgerät (Type 3 SPD), Nennspannung: 230 V AC, Nennstrom: 6 A
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Zuverlässiger Schutz von empfindlichen Betriebsmitteln gegen hochfrequente leitungsgebundene Störungen und gegen Stoßspannungs- und Stoßstromimpulse
Wirkungsvolle Dämpfung durch stromgekoppelte Spule und X- und Y-Kondensatoren
Vielfältig einsetzbar dank universeller Schaltungsauslegung
Wirkungsvoller Überspannungsschutz auf Eingangs- und Ausgangsseite des EMV-Filters
Anwenderfreundlich durch einfache Montage und Installation mit Push-in-Anschlusstechnik (PT)