SACCBP-FSD-4CON-M16/5,0-933SCO - Gerätesteckverbinder Hinterwand
1402474

Gerätesteckverbinder Hinterwand, 4-polig, PVC, grün RAL 6018, Buchse, gerade, M12-SPEEDCON, D-Kodierung, auf freies Leitungsende, Buskabel, Kabellänge: 5 m, 0,34 mm2, PROFINET, dieser Artikel ist voraussichtlich ab 2027-Q1 nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) bleifrei, auf Anfrage ist eine bleifreie Alternative vorab möglich

Produktdetails









Kompatible Produkte