SACC-EC-FS-3CON-M16/0,23AESCO - Gerätesteckverbinder Vorderwand
1403549

Gerätesteckverbinder Vorderwand, 3-polig, Buchse, gerade, M12-SPEEDCON, Kodierung: A, auf freies Leitungsende, Vorderwandmontage, M16 x 1,5, Einzellitzen, Kabellänge: 0,23 m, 0,34 mm2, TPE-Litze, vergossen, dieser Artikel ist voraussichtlich ab 2025-Q3 nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) bleifrei, auf Anfrage ist eine bleifreie Alternative vorab möglich

Produktdetails








Kompatible Produkte