SACC-E-MS-8CON-M16/0,5 0,14SCO - Gerätesteckverbinder Vorderwand
1403188

Gerätesteckverbinder Vorderwand, 8-polig, Stift, gerade, M12-SPEEDCON, A-Kodierung, auf freies Leitungsende, Einzellitzen, Kabellänge: 0,5 m, 0,14 mm2, TPE-Litze, Alternativprodukt nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) Art.-Nr.: 1238694

Produktdetails








Kompatible Produkte