SACC-E-FS-8CON-M16/0,5-0,08SCOX
-
Gerätesteckverbinder Vorderwand
1239170
Gerätesteckverbinder Vorderwand, 8-polig, Buchse, gerade-SPEEDCON, A-Kodierung, auf freies Leitungsende, Einzellitzen, Kabellänge: 0,5 m, 0,08 mm2, vergossen, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)