SACC-DSI-FS-5P-PG9/2,0-0,5 SCOX - Gerätesteckverbinder Hinterwand
1239298

Gerätesteckverbinder Hinterwand, 5-polig, Buchse, gerade-SPEEDCON, A-Kodierung, auf freies Leitungsende, Einzellitzen, Kabellänge: 2 m, 0,50 mm2, vergossen, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)

Produktdetails








Kompatible Produkte