SACC-CI-M12FSM-5PE-L180 THR TX
   - 
  Kontaktträger
    
      1239323
      
      
    
  
      Kontaktträger, Leistung, 6-polig, Buchse, gerade, M12, M-Kodierung, THR-Lötanschluss, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Für kompakte Geräte: hohe Leistungen auf kleinem Raum übertragen
        Reduzierte Montagekosten dank zweiteiliger Gerätesteckverbinder
        Verpackungen für automatisierte Pick- and Place-Bestückung verfügbar
        Alle gängigen Polbilder und Kodierungen verfügbar
        Einfache Geräteintegration durch mechanische Port-Verschraubungen mit Gewindebefestigung
        Zusätzliche Abdichtung zum Gerät im ungesteckten Zustand