ME 45 OT-MSTBO SET KMGY - Gehäuseoberteil
2869032

Tragschienengehäuse, Set aus Gehäuseoberteil, 8 Stk. Leiterplatten-Grundleisten (4-polig) und 8 Stk. Leiterplattenklemmen mit Schraubanschluss (4-polig), Breite: 45,2 mm, Höhe: 99 mm, Tiefe: 45,85 mm, Farbe: lichtgrau (ähnlich RAL 7035)

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör

Produktdetails










Kompatible Produkte




Ihre Vorteile

Werkzeuglose Montage
Verfügbar in Baubreiten von 12,5 mm ... 90 mm,modular erweiterbar
Brennbarkeitsklasse V0 nach UL 94
Varianz in der Anschlusstechnik
Montierbar auf die Tragschiene
Optional mit integriertem oder tragschienenmontierbarem Busverbinder