PT 4-WE/29
-
Durchführungsklemme
3044934
Durchführungsklemme, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anzahl der Anschlüsse: 58, Polzahl: 29, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 4 mm2, Querschnitt: 0,14 mm2 - 4 mm2, Montageart: Wandmontage, Farbe: grau
Produktdetails
Montagehinweis | Mindestabstand zu anderen leitfähigen Oberflächen: min 5 mm |
Produkttyp | Durchgangsklemme |
Produktfamilie | PT 4-WE |
Polzahl | 29 |
Rastermaß | 5,2 mm |
Anzahl der Anschlüsse | 58 |
Anzahl der Reihen | 1 |
Potenziale | 29 |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 1,02 W |
Nennquerschnitt | 4 mm² |
Bemessungsquerschnitt AWG | 14 |
Anschlussart | Push-in-Anschluss |
Hinweis | Derating-Kurve auf Anfrage. |
Abisolierlänge | 10 mm ... 12 mm |
Lehrdorn | A3 |
Anschluss gemäß Norm | IEC 60947-7-1 |
Leiterquerschnitt starr | 0,14 mm² ... 4 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 26 ... 12 (umgerechnet nach IEC) |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,14 mm² ... 4 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel [AWG] | 26 ... 12 (umgerechnet nach IEC) |
Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse ohne Kunststoffhülse) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse mit Kunststoffhülse) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 0,5 mm² ... 0,5 mm² |
Nennstrom | 24 A |
Belastungsstrom maximal | 30 A (bei 6 mm² Leiterquerschnitt starr) |
Nennspannung | 500 V |
Nennquerschnitt | 4 mm² |
Anschlussquerschnitte direkt steckbar | |
Leiterquerschnitt starr | 0,34 mm² ... 4 mm² |
Leiterquerschnitt starr [AWG] | 24 ... 12 (umgerechnet nach IEC) |
Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse ohne Kunststoffhülse) | 0,34 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse mit Kunststoffhülse) | 0,34 mm² ... 2,5 mm² |
Maßzeichnung |
|
Breite | 154,4 mm |
Höhe | 26,6 mm |
Rastermaß | 5,2 mm |
Blechstärke | 1 mm ... 2,5 mm |
Farbe | grau |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Isolierstoff | PA |
Statischer Isolierstoffeinsatz in Kälte | -60 °C |
Temperatur Index Isolierstoff (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
Relativer Isolierstoff Temperatur Index (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Wärmeabgabe kalorimetrisch NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
Oberflächen Flammbarkeit NFPA 130 (ASTM E 162) | bestanden |
Spezifisch optische Rauchgasdichte NFPA 130 (ASTM E 662) | bestanden |
Rauchgastoxität NFPA 130 (SMP 800C) | bestanden |
Stoßspannungsprüfung | |
Prüfspannung Sollwert | 7,3 kV |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Erwärmungsprüfung | |
Anforderung Erwärmungsprüfung | Temperaturerhöhung ≤ 45 K |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Kurzzeitstromfestigkeit 2,5 mm² | 0,15 kA |
0,15 kA | |
0,3 kA | |
0,3 kA | |
0,5 kA | |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit | |
Prüfspannung Sollwert | 1,89 kV |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Mechanische Daten | |
Offene Seitenwand | Nein |
Mechanische Festigkeit | |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Befestigung auf dem Träger | |
Tragschiene/Befestigungsauflage | NS 35 |
Prüfkraft Sollwert | 1 N |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Prüfung auf Leiterbeschädigung und Lockerung | |
Leiterquerschnitt/Gewicht | 0,14 mm² / 0,2 kg |
2,5 mm² / 0,7 kg | |
4 mm² / 0,9 kg | |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Alterung | |
Temperaturzyklen | 192 |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Nadelflammenprüfung | |
Einwirkdauer | 30 s |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Schwingen/Breitbandrauschen | |
Prüfspezifikation | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Spektrum | Lebensdauerprüfung Kategorie 1, Klasse B, am Fahrzeugkasten angebaut |
Frequenz | f1 = 5 Hz bis f2 = 150 Hz |
ASD-Pegel | 0,964 (m/s²)²/Hz |
Beschleunigung | 0,58g |
Prüfdauer je Achse | 5 h |
Prüfrichtungen | X-, Y- und Z-Achse |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Schocken | |
Prüfspezifikation | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Schockform | Halbsinus |
Beschleunigung | 5g |
Schockdauer | 30 ms |
Anzahl der Schocks je Richtung | 3 |
Prüfrichtungen | X-, Y- und Z-Achse (pos. und neg.) |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 60 °C (für kurze Zeit, nicht über 24 h, -60 °C bis +70 °C) |
Umgebungstemperatur (Montage) | -5 °C ... 70 °C |
Umgebungstemperatur (Betätigung) | -5 °C ... 70 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 30 % ... 70 % |
Anschluss gemäß Norm | IEC 60947-7-1 |
Montageart | Wandmontage |
Artikelnummer | 3044934 |
Verpackungseinheit | 5 Stück |
Mindestbestellmenge | 5 Stück |
Rabattgruppe | B10 |
Produktschlüssel | BE6112 |
GTIN | 4055626461090 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 172,69 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 172,69 g |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Ursprungsland | PL |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
Hinweis: Die Verwendung einiger der unten aufgeführten Zubehörteile kann dieses Produkt einschränken.
-
-
FBS 3-5 - Steckbrücke 3030174
-
FBS 4-5 - Steckbrücke 3030187
-
FBS 5-5 - Steckbrücke 3030190
-
FBS 10-5 - Steckbrücke 3030213
-
FBS 20-5 - Steckbrücke 3030226
-
FBS 50-5 - Steckbrücke 3038930
-
FBSR 2-5 - Steckbrücke 3033702
-
FBSR 3-5 - Steckbrücke 3001591
-
FBSR 4-5 - Steckbrücke 3001592
-
FBSR 5-5 - Steckbrücke 3001593
-
FBSR 10-5 - Steckbrücke 3033710
-
FBS 2-5 BU - Steckbrücke 3036877
-
FBS 3-5 BU - Steckbrücke 3036880
-
FBS 4-5 BU - Steckbrücke 3036893
-
FBS 5-5 BU - Steckbrücke 3036903
-
FBS 10-5 BU - Steckbrücke 3036916
-
FBS 20-5 BU - Steckbrücke 3036929
-
FBS 50-5 BU - Steckbrücke 3032114
-
D-PT 4-WE - Abschlussdeckel 3044902
-
SZF 1-0,6X3,5 - Schraubendreher 1204517
-
ST-BW - Betätigungswerkzeug 1207608
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Zackband flach 0808642
-
ZBF 5 CUS - Zackband flach 0825025
-
UC-TMF 5 - Marker für Klemmen 0818153
-
UC-TMF 5 CUS - Marker für Klemmen 0824638
-
UCT-TMF 5 - Marker für Klemmen 0828744
-
UCT-TMF 5 CUS - Marker für Klemmen 0829658
-
PS-5 - Prüfstecker 3030983
-
DP PS-5 - Distanzplatte 3036725
-
PS-5/2,3MM RD - Prüfstecker 3038723
-
PAI-4 - Prüfadapter 3030925
Ihre Vorteile
Einfache Blockbildung mit Rastzapfen-Varianten
CLIPLINE complete -Zubehör für einfaches Brücken, Prüfen und Beschriften
Hohe Flexibilität durch anreihbare Einzelklemmen
Einfaches Anschließen der Leiter durch schnellen Push-in-Federanschluss
Automatischer Wandstärkenausgleich durch das im Isoliergehäuse integrierte Rastprinzip
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien