MZDB 1,5-M GNYE
-
Durchgangsklemme
3003855
Durchgangsklemme, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 17,5 A, Anzahl der Anschlüsse: 4, Anschlussart: Zugfederanschluss, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm2, 1. Etage, Querschnitt: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, Montageart: Schraubmontage, Farbe: grün-gelb