CSA
Zulassungs-ID: 13631Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 125 A | 6 - 1/0 | ||
Usegroup C | ||||
600 V | 125 A | 6 - 1/0 |
UL Recognized
Zulassungs-ID: E60425-19890329Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 170 A | 6 - 2/0 | ||
Usegroup C | ||||
600 V | 170 A | 6 - 2/0 |
KEMA-KEUR
Zulassungs-ID: 2169260.01Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup keine | ||||
690 V | 150 A | - 50 |