Ladeschale zum Aufladen des Akkus THERMOMARK GO ACCU (0805009), der für den mobilen Betrieb der Drucker THERMOMARK GO und THERMOMARK GO.K / THERMOFOX benötigt wird.
Mobile Drucker
Der mobile Drucker THERMOMARK PRIME eignet sich nicht nur für den Einsatz am Schreibtisch, sondern beschriftet Markierungen auch direkt vor Ort in Ihrer Applikation. Mit integrierter Markierungs-Software und leistungsstarkem Akku ist das Beschriftungssystem Stand-alone-fähig. Die mobilen Drucker der THERMOMARK GO SERIES sind flexible, kompakte Begleiter für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten.
Transportkoffer für THERMOMARK PRIME inklusive Zubehör, Kennzeichnungsmaterialien und Verbrauchsmaterialien. Rundprofilkoffer in Aluminium-Rahmenbauweise, unbestückt
Praktischer und robuster Koffer zum Verstauen der mobilen Drucker THERMOMARK GO und THERMOMARK GO.K sowie dem Zubehör. Der Koffer bietet Platz für 9 Materialkassetten und maximale Flexibilität für alle Transportsituationen dank des bewährten L-BOXX-Systems.
Transporttasche für THERMOMARK PRIME inklusive Zubehör, Kennzeichnungsmaterialien und Verbrauchsmaterial, unbestückt
Farbbandkassette, für THERMOMARK PRIME zur Bedruckung der Produktgruppen UCT..., US... und UM..., Rollenlänge: 70 m, Breite: 110 mm, Farbe: schwarz (RAL 9005)
Die Akkufachabdeckung dient zum Schutz vor Staub- und Schmutzablagerungen bei Inbetriebnahme des THERMOMARK PRIME ohne Akku über den Netzanschluss
Umhängetasche zum Verstauen des mobilen Druckers THERMOMARK GO.K / THERMOFOX sowie benötigter Zubehörteile
Clip zum Befestigen des mobilen Druckers THERMOMARK GO.K / THERMOFOX an einem Gürtel.
Ersatzakku für THERMOMARK PRIME 2.0, NiMH 18 V DC, 2,1 Ah
Magnethalter zur Befestigung des mobilen Druckers THERMOMARK GO.K / THERMOFOX an metallischen Untergründen, wie z. B. einem Schaltschrank.
Ihre Vorteile
- Software-on-Board: Einfache Dateneingabe dank Touchscreen und vollständig integrierter Markierungs-Software
- Energy-on-Board: Ausgestattet mit einem Energiemanagement und austauschbaren, wieder aufladbaren Hochleistungsakkus
- Vielseitig einsetzbar: Großes Materialportfolio umfasst zahlreiche Produkte für die verschiedensten Anwendungsbereiche der industriellen Kennzeichnung
THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK GO und THERMOMARK GO.K
Mobile Drucksysteme THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK GO und THERMOMARK GO.K
Eine durchgängige industrielle Kennzeichnung ist in weitläufigen Anlagen mit hohem Aufwand verbunden. Mit mobilen Drucksystemen gestalten Sie Aufgaben und Arbeitsabläufe unabhängiger und flexibler. Drucken Sie die benötigte Kennzeichnung am Schreibtisch oder direkt vor Ort in Ihrer Applikation. Mit dem THERMOMARK PRIME 2.0 und den Systemen der THERMOMARK GO SERIES realisieren Sie verschiedene Druckjobs ganz einfach und optimal an Ihre Anforderungen angepasst.
Vielseitig einsetzbares Drucksystem THERMOMARK PRIME 2.0
Vielseitiges Stand-alone-Drucksystem THERMOMARK PRIME 2.0
Die Einsatzorte und Anforderungen für industrielle Kennzeichnungen sind so zahlreich wie unterschiedlich: von der zentral organisierten Industriemontage bis hin zu technischen Versorgungseinheiten direkt im Applikationsumfeld. Der mobile Thermotransferdrucker THERMOMARK PRIME 2.0 deckt diese Vielfalt mit seinem großen Portfolio aus Kennzeichnungsmaterialien im Karten- und Mattenformat ab. Dank integrierter Software und leistungsfähigem Akku ist er nicht nur am Schreibtisch, sondern auch autark im Feld einsatzfähig.
- Einfache Dateneingabe dank 7"-Touch-Farb-Display und vollständig integrierter Markierungs-Software MARKING system App
- Austauschbarer, leistungsstarker Akku für den mobilen Einsatz
- Farbband-, Magazin- und Materialerkennung
- Portfolio umfasst zahlreiche Markierungsmaterialien für die Klemmen-, Leiter- und Kabel-, Geräte- sowie Anlagenkennzeichnung
Flexible Kennzeichnung vor Ort mit dem THERMOMARK GO
Professionell kennzeichnen vor Ort THERMOMARK GO
Mit dem mobilen Etikettendrucker THERMOMARK GO und der MARKING system App erstellen Sie industrielle Kennzeichnungen direkt vor Ort. Gestalten Sie Markierungen einfach auf Ihrem Smart Device und steuern Sie den Drucker an. Der THERMOMARK GO verarbeitet auch vorgestanzte Etiketten, vergleichbar mit Schreibtisch-Drucksystemen. Der innovative Materialaufbau ermöglicht die Bedruckung jedes Etiketts ohne Materialverlust.
- Industrielle Kennzeichnungen vor Ort erstellen: vollständige Bedienung mit Ihrem Smart Device
- Kennzeichnung leicht gemacht: Die MARKING system App führt Sie durch den gesamten Markierungsprozess
- Moderne Schnittstellen: drahtlose Verbindung zu Ihrem Smart Device über Bluetooth oder NFC
- Maximale Einsatzmöglichkeiten: zahlreiche Applikationen sowie vorgestanzte Etiketten für mehr Flexibilität und eine noch einfachere Kennzeichnung
Kennzeichnungserstellung direkt im Applikationsumfeld
MARKING system App
Die MARKING system App bietet eine einzigartige, mobile Schnittstelle für die smarte, vernetzte Auswahl und Erstellung von Markierungsdateien. Hiermit stehen Ihnen die gängigsten Markierungsfunktionen zur Verfügung, die speziell auf die mobile Anwendung optimiert sind. Zusammen mit den akkubetriebenen mobilen Drucksystemen wird die Erstellung gut lesbarer und beständiger Markierungslösungen kinderleicht. Mithilfe des Application Guides finden Sie zudem in wenigen Schritten das für Ihre Anforderungen passende Markierungsmaterial. Die App steht für mobile Android- und iOS-Geräte zur Verfügung und ist offline verwendbar. Dabei überzeugt sie mit moderner Konnektivität, intuitiver Bedienung und ist in 19 Sprachen verfügbar.
Robuster Handheld-Drucker THERMOMARK GO.K
Den Drucker immer dabei THERMOMARK GO.K
Die Kennzeichnung von Geräten und Anlagen muss gerade im Wartungs- und Instandhaltungsfall häufig ohne vorherige Planung spontan erfolgen. In sogenannten Maintenance-Repair-Overhaul-Fällen (MRO) ist eine besonders flexible und mobile Lösung für die Markierungserstellung erforderlich. Diese bietet der THERMOMARK GO.K: ein praktischer Handheld-Drucker mit integrierter Tastatur.
- Verarbeitung von Schrumpfschlauch, Etiketten und nichtklebendem Material
- Intelligente Tastatur ermöglicht die Einbindung von Symbolen, Barcodes und Seriennummern
- Optimale Druckeinstellung durch automatische Materialerkennung
- Einfacher Austausch von Markierungsdaten dank Anbindung an die Planungs- und
Markierungs-Software PROJECT complete - Schneller und einfacher Materialwechsel durch kombinierte Material-Farbband-Kassette