Dieses Axioline E-Gerät können Sie über einen IO-Link-A-Port an einen IO-Link-Master anschließen. Mit diesem Gerät können Sie digitale Signale über IO-Link erfassen und ausgeben. Über die IO-Link-Master ist der Einsatz innerhalb verschiedener Netzwerke möglich.
AXL E IOL DIO8 M12 3M
-
Digitalmodul
1480995
Axioline E, Digitalein-/-ausgabegerät, IO-Link-Ports Class A: 1, Anschlussart: M12-Steckverbinder, A-kodiert, Anschlusstechnik: 3-Leiter, Digitale Eingänge: 8, 24 V DC, Anschlusstechnik: 4-Leiter, Digitale Ausgänge: 8, 24 V DC, 500 mA, Anschlusstechnik: 3-Leiter, IO-Link, Schutzart: IP65/IP67/IP69; Produkt wird auf den Cyber Resilience Act (CRA) vorbereitet.
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 30 mm |
| Höhe | 184 mm |
| Tiefe | 30,3 mm |
| Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
| Hinweis zur Anwendung | Nach dem derzeitigen Stand bereiten wir das Produkt so vor, dass es ab dem 11.12.2027 die Anforderungen des Cyber Resilience Acts der EU (CRA) auf Basis der aktuell zum CRA verfügbaren Informationen einhalten wird. |
| Montageart | Schraubmontage |
| Farbe (Gehäuse) | zinkfarben |
| Gehäusematerial | Zinkdruckguss |
| Digital: | |
| Benennung Eingang | Digitale Eingänge |
| Beschreibung des Eingangs | IEC 61131-2 Typ 1 und Typ 3 |
| Anzahl der Eingänge | 8 |
| Leitungslänge | max. 30 m (zum Sensor) |
| Anschlussart | M12-Steckverbinder, A-kodiert |
| Hinweis zur Anschlussart | Push-Pull-Schnellanschluss nach IEC 61076-2-010 oder Schraubanschluss nach IEC 61076-2-101 |
| Anschlusstechnik | 4-Leiter |
| Eingangsspannungsbereich "0"-Signal | -3 V ... 5 V DC |
| Eingangsspannungsbereich "1"-Signal | 11 V DC ... 30 V DC |
| Nenneingangsspannung UIN | 24 V DC |
| Nenneingangsstrom bei UIN | typ. 2,5 mA |
| Eingangsfilterzeit | 1 ms |
| Schutzbeschaltung | Verpolschutz; ja |
| Kurzschlussschutz; ja | |
| Überlastschutz; ja | |
| IO-Link | |
| Anzahl Ports | 1 |
| Anschlussart | M12-Steckverbinder, A-kodiert |
| Hinweis zur Anschlussart | Push-Pull-Schnellanschluss nach IEC 61076-2-010 oder Schraubanschluss nach IEC 61076-2-101 |
| Anschlusstechnik | 3-Leiter |
| Porttyp | Class A |
| Spezifikation | V1.1.3 |
| Verpolschutz | ja |
| Übertragungsrate | 230,4 kbit/s (COM3) |
| Zykluszeit | 1 ms |
| Anzahl der Prozessdaten | 3 Byte (Eingangsdaten) |
| 1 Byte (Ausgangsdaten) | |
| Digital: | |
| Benennung Ausgang | Digitale Ausgänge |
| Anschlussart | M12-Steckverbinder, A-kodiert |
| Hinweis zur Anschlussart | Push-Pull-Schnellanschluss nach IEC 61076-2-010 oder Schraubanschluss nach IEC 61076-2-101 |
| Anschlusstechnik | 3-Leiter |
| Anzahl der Ausgänge | 8 |
| Schutzbeschaltung | Überlastschutz; ja |
| Kurzschlussschutz; ja | |
| Ausgangsspannung | 24 V DC |
| Ausgangsstrom | max. 500 mA (je Ausgang) |
| Nennausgangsspannung | 24 V DC |
| Ausgangsspannung im ausgeschalteten Zustand | max. 1 V |
| Ausgangsstrom im ausgeschalteten Zustand | max. 300 µA |
| Nennlast induktiv | 12 VA (1,2 H, 48 Ω, bei Nennspannung) |
| Verhalten bei Überlast | Abschalten mit automatischem Restart |
| Verhalten bei induktiver Überlast | Ausgang kann zerstört werden |
| Schalthäufigkeit | max. 1 pro Sekunde (bei induktiver Nennlast) |
| Rückspannungsfestigkeit gegen kurze Impulse | nein |
| Signalverzögerung | max. 100 µs (beim Einschalten) |
| max. 100 µs (beim Ausschalten, bei mindestens 50 mA Laststrom) | |
| Überstromabschaltung | ab 700 mA |
| Ausgangsstrom bei Massebruch im ausgeschalteten Zustand | < 1 mA |
| Produkttyp | I/O-Komponente |
| Produktfamilie | Axioline E |
| Bauform | Stand-alone |
| Besondere Eigenschaften | Produkt wird auf den Cyber Resilience Act (CRA) vorbereitet |
| IO-Link | |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Verschmutzungsgrad | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Versorgung: IO-Link | |
| Benennung | IO-Link-Port-Versorgung (L+) |
| Peripherieversorgungs-Nennspannung | 24 V DC (Wird über die IO-Link-Schnittstelle des IO-Link-Masters bereitgestellt.) |
| Versorgungsspannungsbereich | 18 V DC ... 30 V DC (inklusive aller Toleranzen, inklusive Welligkeit) |
| Nennstrom je Gerät | typ. 30 mA |
| Stromaufnahme | max. 4 A (je Gerät, beachten Sie den zur Verfügung gestellten Strom des IO-Link-Masters über L+) |
| Schutzbeschaltung | Verpolschutz; ja |
| Versorgung: Sensorik | |
| Benennung | Versorgung der Sensorik (aus L+) |
| Stromaufnahme | max. 800 mA (je Port) |
| max. 800 mA (je Gerät, beachten Sie den zur Verfügung gestellten Strom des IO-Link-Masters über L+) | |
| Versorgung: Aktorik | |
| Benennung | Versorgung der Aktorik (aus L+) |
| Anschlussart | M12-Steckverbinder, A-kodiert |
| Hinweis zur Anschlussart | Push-Pull-Schnellanschluss nach IEC 61076-2-010 oder Schraubanschluss nach IEC 61076-2-101 |
| Polzahl | 5 |
| Versorgungsspannung | 24 V DC (Nennspannung) |
| Versorgungsspannungsbereich | 18 V DC ... 30 V DC (inklusive aller Toleranzen, inklusive Welligkeit) |
| Stromaufnahme | max. 4 A (je Gerät, beachten Sie den zur Verfügung gestellten Strom des IO-Link-Masters über L+) |
| Potenzialtrennung/Isolation der Spannungsbereiche | |
| Prüfspannung: 24-V-Versorgung L+ (IO-Link) / Funktionserde | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Anschlussart | M12-Steckverbinder |
| Anzugsdrehmoment | 0,4 Nm |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 70 °C |
| -40 °C ... 70 °C (Erweitert, siehe Kapitel "Einsatz unter extremen Umgebungsbedingungen" im Datenblatt) | |
| Schutzart | IP65/IP67/IP69 |
| IK08 (Stoßfestigkeitsgrad) | |
| Luftdruck (Betrieb) | 70 kPa ... 108 kPa (bis zu 3000 m üNN) |
| Luftdruck (Lagerung/Transport) | 66 kPa ... 108 kPa (bis zu 3000 m üNN) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 75 % (keine Betauung) |
| Mechanische Prüfung | |
| Vibrationsfestigkeit nach EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g |
| Schock nach EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 30g |
| Dauerschock nach EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 10g |
| Prüfung (Schadgas) | |
| Prüfnorm | IEC 60068-2-60:2015 Method 4 |
| Temperatur | 25 °C ±1 K |
| Luftfeuchtigkeit (relativ) | 75 % ±3 % |
| Prüfdauer | 14 Tage |
| Volumenkonzentration H2S (Schwefelwasserstoff) | 10 ppb ±5 ppb |
| Volumenkonzentration NO2 (Stickstoffdioxid) | 200 ppb ±20 ppb |
| Volumenkonzentration Cl2 (Chlor) | 10 ppb ±5 ppb |
| Volumenkonzentration SO2 (Schwefeldioxid) | 200 ppb ±20 ppb |
| Prüfung (Salzsprühnebel) | |
| Prüfnorm | DIN EN 60068-2-52 |
| Anzahl der Zyklen | 4 |
| Testschritte je Zyklus | 2 |
| Prüfdauer (Gesamt) | 168 h |
| Testschritt (Salznebel) | 2 h mit 5 % ±0,5 % NaCl, pH-Wert 6,5...7,2 bei 35 °C ±2 K |
| Testschritt (Luftfeuchtigkeit) | 166 h mit 93 % ±3 % Luftfeuchtigkeit bei 40 °C ±2 K |
| Schutzklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Artikelnummer | 1480995 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Rabattgruppe | DN |
| Produktschlüssel | DRI7MF |
| GTIN | 4063151899233 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 298,8 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 281 g |
| Zolltarifnummer | 85176200 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
Kompatible Produkte
-
UCT-EM (20X9) - Einrastschildchen 0801471
-
US-EMLP-HA (20X9) - Kunststoffschild 0830989
-
US-EML (20X8) - Etikett 0800458
-
PROT-M12 - Verschlussschraube 1680539
-
PROT-M12 SH - Verschlussschraube 1503302
-
SAC-3P-M12Y/2XM12FS PE - Y-Verteiler 1683455
-
SAC-3P-M12Y/2XM12FS PE S21 - Y-Verteiler 1511789
-
SAC-3P-M12Y/2XM12FS B PE S21 - Y-Verteiler 1514016
-
SAC-3P-M12Y/2XM12FS B PE - Y-Verteiler 1683413
-
SAC-3P-M12Y/2XM 8FS - Y-Verteiler 1683471
-
SAC-5P-P12MS/ 1,5-PUR/P12FR - Sensor-/Aktor-Kabel 1224223
-
SAC-5P-P12MS/ 1,5-PUR/P12FS - Sensor-/Aktor-Kabel 1224208
-
SAC-5P-P12MR/ 1,5-PUR/P12FS - Sensor-/Aktor-Kabel 1224229
-
SAC-5P-P12MS/ 1,5-PUR - Sensor-/Aktor-Kabel 1393925
-
SAC-5P-P12MR/ 1,5-PUR - Sensor-/Aktor-Kabel 1395742
-
SAC-5P-M12MS/1,5-PUR/M12FS - Sensor-/Aktor-Kabel 1681606
-
SAC-5P-M12MS/1,5-PUR - Sensor-/Aktor-Kabel 1669767
-
SAC-5P-M12MS/1,5-PUR/M12FR - Sensor-/Aktor-Kabel 1681648
-
SAC-5P-M12MR/1,5-PUR - Sensor-/Aktor-Kabel 1669796
-
SACC-P12MS-4PL-CM M - Steckverbinder 1438146
-
SACC-P12MS-5PL-CM M - Steckverbinder 1438156
-
SACC-P12MR-4PL-CM M - Steckverbinder 1438148
-
SACC-P12MR-5PL-CM M - Steckverbinder 1438158
-
SACC-M12MS-5PL M - Steckverbinder 1424649
-
SACC-M12MS-4PL M - Steckverbinder 1424657
-
SACC-P12FS-4PL-CM M - Steckverbinder 1438151
-
SACC-P12FR-4PL-CM M - Steckverbinder 1438155
-
SACC-P12FR-5PL-CM M - Steckverbinder 1438162
-
SACC-P12FS-5PL-CM M - Steckverbinder 1438159
-
SACC-M12FS-5PL M - Steckverbinder 1424652
-
SACC-M12FS-4PL M - Steckverbinder 1424655
-
SAC BIT M12-D15 - Werkzeug 1208432
-
SACC BIT M12-D20 - Werkzeug 1208445
-
TSD 04 SAC - Drehmoment-Schraubendreher 1208429
-
NF PD IOL R - Induktive Koppler 1736165
-
NF PD IOL B - Induktive Koppler 1736167
Ihre Vorteile
Anschluss an einen IO-Link-Master mit M12-Steckverbinder (A-kodiert, 4-polig)
Typ-A-Port
IO-Link-Spezifikation V1.1.3
Anschluss von bis zu 8 Ein-/Ausgängen mit M12-Steckverbindern (A-kodiert, 5-polig)
Diagnose- und Statusanzeigen
Einzelkanaldiagnose
Kurzschluss- und Überlastschutz der Sensorversorgung
Gespeichertes Gerätetypenschild
Schutzart IP65/67/69
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien