Das Axioline E-Gerät ist für den Einsatz innerhalb eines EtherCAT®-Netzwerks vorgesehen. Es dient zur Erfassung digitaler Signale. Das Gerät ist für den schaltschranklosen Einsatz unter rauen industriellen Umgebungsbedingungen geeignet. EtherCAT® ist eine eingetragene Marke und patentierte Technologie, lizenziert durch die Beckhoff Automation GmbH, Deutschland.
AXL E EC DI16 M12 6M-L
-
Digitalmodul
1504559
Axioline E, Digitaleingabegerät, EtherCAT®, M12-Steckverbinder, D-kodiert, Digitale Eingänge: 16, 24 V DC, Anschlusstechnik: 4-Leiter, Schutzart: IP65/IP67/IP69; Produkt wird auf den Cyber Resilience Act (CRA) vorbereitet.
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 60 mm |
| Höhe | 212 mm |
| Tiefe | 30,2 mm |
| Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
| Hinweis zur Anwendung | Nach dem derzeitigen Stand bereiten wir das Produkt so vor, dass es ab dem 11.12.2027 die Anforderungen des Cyber Resilience Acts der EU (CRA) auf Basis der aktuell zum CRA verfügbaren Informationen einhalten wird. |
| Montageart | Schraubmontage |
| Farbe (Gehäuse) | zinkfarben |
| Gehäusematerial | Zinkdruckguss |
| EtherCAT® | |
| Anzahl Schnittstellen | 2 |
| Anschlussart | M12-Steckverbinder, D-kodiert |
| Hinweis zur Anschlussart | Push-Pull-Schnellanschluss nach IEC 61076-2-010 oder Schraubanschluss nach IEC 61076-2-101 |
| Polzahl | 4 |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 100 Mbit/s (mit Autonegotiation) |
| EtherCAT® | |
| Gerätetyp | EtherCAT®-SubDevice |
| Systemspezifische Protokolle | Mailbox-Protokolle CAN application protocol over EtherCAT® |
| Mailbox-Protokolle File access over EtherCAT® | |
| Spezifikation | ETG.1000 V1.02 |
| Digital: | |
| Benennung Eingang | Digitale Eingänge |
| Beschreibung des Eingangs | IEC 61131-2 Typ 1 und Typ 3 |
| Anzahl der Eingänge | 16 |
| Leitungslänge | max. 30 m (zum Sensor) |
| Anschlussart | M12-Steckverbinder, A-kodiert |
| Hinweis zur Anschlussart | Push-Pull-Schnellanschluss nach IEC 61076-2-010 oder Schraubanschluss nach IEC 61076-2-101 |
| Anschlusstechnik | 4-Leiter |
| Eingangsspannungsbereich "0"-Signal | 0 V ... 5 V DC |
| Eingangsspannungsbereich "1"-Signal | 11 V DC ... 30 V DC |
| Nenneingangsspannung UIN | 24 V DC |
| Nenneingangsstrom bei UIN | typ. 2,5 mA |
| Sensorstrom je Kanal | max. 2 A (aus US) |
| Sensorsummenstrom | max. 2 A (je Gerät) |
| Eingangsfilterzeit | 3000 µs |
| 1000 µs (Default) | |
| < 100 µs (Filter deaktiviert) | |
| Schutzbeschaltung | Verpolschutz; ja |
| Kurzschlussschutz; ja | |
| Überlastschutz; ja | |
| Produkttyp | I/O-Komponente |
| Produktfamilie | Axioline E |
| Bauform | Stand-alone |
| Besondere Eigenschaften | Produkt wird auf den Cyber Resilience Act (CRA) vorbereitet |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Verschmutzungsgrad | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Versorgung: Sensorik | |
| Benennung | Versorgung der Logik und Sensorik (US) |
| Anschlussart | M12-Steckverbinder, L-kodiert |
| Hinweis zur Anschlussart | Schraubanschluss nach IEC 61076-2-111 |
| Polzahl | 5 |
| Versorgungsspannung | 24 V DC |
| Versorgungsspannungsbereich | 18 V DC ... 30 V DC (inklusive aller Toleranzen, inklusive Welligkeit) |
| Stromaufnahme | typ. 65 mA |
| max. 16 A | |
| Absicherung | max. 16 A |
| Versorgung: Aktorik | |
| Benennung | Versorgung der Aktorik (UA) für weitere Geräte |
| Anschlussart | M12-Steckverbinder, L-kodiert |
| Hinweis zur Anschlussart | Schraubanschluss nach IEC 61076-2-111 |
| Polzahl | 5 |
| Versorgungsspannung | 24 V DC (Nennspannung) |
| Versorgungsspannungsbereich | 18 V DC ... 30 V DC (inklusive aller Toleranzen, inklusive Welligkeit) |
| Stromaufnahme | typ. 4 mA |
| max. 16 A | |
| Absicherung | max. 16 A |
| Potenzialtrennung/Isolation der Spannungsbereiche | |
| Prüfspannung: 24-V-Versorgung (Logik- und Sensorversorgung US) / Funktionserde | 800 V DC, 1 min |
| Prüfspannung: 24-V-Versorgung (Aktorversorgung UA) / 24-V-Versorgung (Logik- und Sensorversorgung US) | 800 V DC, 1 min |
| Prüfspannung: 24-V-Versorgung (Aktorversorgung UA) / Funktionserde | 800 V DC, 1 min |
| Anschlussart | M12-Steckverbinder |
| Anzugsdrehmoment | 0,4 Nm |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 70 °C |
| -40 °C ... 70 °C (Erweitert, siehe Kapitel "Einsatz unter extremen Umgebungsbedingungen" im Datenblatt) | |
| Schutzart | IP65/IP67/IP69 |
| IK08 (Stoßfestigkeitsgrad) | |
| Luftdruck (Betrieb) | 70 kPa ... 108 kPa (bis zu 3000 m üNN) |
| Luftdruck (Lagerung/Transport) | 66 kPa ... 108 kPa (bis zu 3000 m üNN) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 75 % (keine Betauung) |
| Mechanische Prüfung | |
| Vibrationsfestigkeit nach EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g |
| Schock nach EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 30g |
| Dauerschock nach EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 10g |
| Prüfung (Schadgas) | |
| Prüfnorm | IEC 60068-2-60:2015 Method 4 |
| Temperatur | 25 °C ±1 K |
| Luftfeuchtigkeit (relativ) | 75 % ±3 % |
| Prüfdauer | 14 Tage |
| Volumenkonzentration H2S (Schwefelwasserstoff) | 10 ppb ±5 ppb |
| Volumenkonzentration NO2 (Stickstoffdioxid) | 200 ppb ±20 ppb |
| Volumenkonzentration Cl2 (Chlor) | 10 ppb ±5 ppb |
| Volumenkonzentration SO2 (Schwefeldioxid) | 200 ppb ±20 ppb |
| Prüfung (Salzsprühnebel) | |
| Prüfnorm | DIN EN 60068-2-52 |
| Anzahl der Zyklen | 4 |
| Testschritte je Zyklus | 2 |
| Prüfdauer (Gesamt) | 168 h |
| Testschritt (Salznebel) | 2 h mit 5 % ±0,5 % NaCl, pH-Wert 6,5...7,2 bei 35 °C ±2 K |
| Testschritt (Luftfeuchtigkeit) | 166 h mit 93 % ±3 % Luftfeuchtigkeit bei 40 °C ±2 K |
| Schutzklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Artikelnummer | 1504559 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | DRI7NE |
| Produktschlüssel | DRI7NE |
| GTIN | 4063151961855 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 654 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 619 g |
| Ursprungsland | Angaben zum Ursprungsland erfolgen mit der Lieferung. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
Kompatible Produkte
-
UCT-EM (20X9) - Einrastschildchen 0801471
-
US-EMLP-HA (20X9) - Kunststoffschild 0830989
-
US-EML (20X8) - Etikett 0800458
-
PROT-M12 - Verschlussschraube 1680539
-
PROT-M12 SH - Verschlussschraube 1503302
-
SAC-3P-M12Y/2XM12FS PE - Y-Verteiler 1683455
-
SAC-3P-M12Y/2XM12FS PE S21 - Y-Verteiler 1511789
-
SAC-3P-M12Y/2XM12FS B PE S21 - Y-Verteiler 1514016
-
SAC-3P-M12Y/2XM12FS B PE - Y-Verteiler 1683413
-
SAC-3P-M12Y/2XM 8FS - Y-Verteiler 1683471
-
SAC-5PH-ML-FL/2XFL F VP SH - H-Verteiler 1080248
-
SAC-5PY-FL/ML-FL F VP SH - Y-Verteiler 1080249
-
SACC-M12FSL-4FEPL-CL M - Power-Steckverbinder 1646350
-
SACC-M12FSL-4FEPL-CL - Power-Steckverbinder 1151390
-
SACC-M12FSL-4FEPL-CL SH - Power-Steckverbinder 1080233
Ihre Vorteile
Anschluss mit M12-Steckverbindern mit Push-Pull-Schnellanschluss oder Schraubanschluss
Abbildung gemäß EtherCAT®-Spezifikation als EtherCAT®-SubDevice
Unterstützung von EtherCAT® mit min. 100 μs Zykluszeit
Unterstützung der EtherCAT®-Funktion Hot Connect
Automatische Adressierung: Auto Inc Adr, EtherCAT Adr
Identifizierung: Configured Station Alias
Unterstützte Mailbox-Protokolle: CoE, FoE
Unterstützte Synchronisationsmodi: DC, SM
Übertragungsrate 100 Mbit/s
Kurzschluss- und Überlastschutz
Schutzart IP65/67/69
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien