DC-Ladeleitung mit Fahrzeug-Ladestecker und offenem Leitungsende zum schnellen Laden mit Gleichstrom (DC) von Elektrofahrzeugen (EV) mit CCS Typ 2 Fahrzeug-Ladedosen, zur Installation an Ladestationen für die Elektromobilität (EVSE)
CHARX ST2C-DC250-6,0MCS00P1
-
DC-Ladekabel
1674644
CHARX connect standard, CCS Typ 2, DC-Ladeleitung, 250 A dauerhaft, 1000 V DC, mit Fahrzeug-Ladestecker und offenem Leitungsende, Kabel: 6 m, schwarz, gerade, unterstützt Vier-Leiter-Messtechnik, mit analoger Temperatursensorik, mit austauschbarem Steckgesichtrahmen, mit austauschbaren DC-Leistungskontakten, mit angeschlossenem PP-Kontakt, PHOENIX CONTACT-Logo, IEC 62196-3, zum Laden mit Gleichstrom (DC) von Elektrofahrzeugen (EV), Schutzart IP55
Produktdetails
| Allgemein | Schutzart IP55 |
| Produktfamilie | CHARX connect standard |
| Technologie | Combined Charging System |
| Anwendung | zum Laden mit Gleichstrom (DC) von Elektrofahrzeugen (EV) |
| zur Installation an Ladestationen für die Elektromobilität (EVSE) | |
| Ausstattung | unterstützt Vier-Leiter-Messtechnik |
| mit analoger Temperatursensorik | |
| mit austauschbarem Steckgesichtrahmen | |
| mit austauschbaren DC-Leistungskontakten | |
| mit angeschlossenem PP-Kontakt | |
| keine Flüssigkühlung | |
| Ladestandard | CCS Typ 2 |
| Lademodus | Mode 4 |
| Aufgebrachtes Logo | PHOENIX CONTACT-Logo |
| Temperaturüberwachung | 2x Pt 1000 |
| Ladeleistung und -strom (DC-Laden) | |
| Art des Ladestroms | DC |
| Ladestrom | 250 A DC |
| Ladeleistung | 250 kW |
| Bemessungsspannung | 1000 V |
| Ladeleistung und -strom (DC-Laden im Boost Mode) | |
| Art des Ladestroms | DC Boost Mode |
| Pinbelegung (Leistungskontakte) | |
| Hinweis zur Anschlussart | Crimpanschluss, nicht trennbar |
| Anzahl | 3 (PE, DC+, DC-) |
| Bemessungsspannung | 1000 V DC |
| Bemessungsstrom | 250 A (bis 40 °C) |
| Pinbelegung (Signalkontakte) | |
| Hinweis zur Anschlussart | Crimpanschluss, nicht trennbar |
| Art der Signalübertragung | Pulsweitenmodulation mit aufmodulierter Powerline-Kommunikation gemäß ISO/IEC 15118 / DIN SPEC 70121 |
| Anzahl | 2 (CP, PP) |
| Bemessungsspannung | 30 V AC |
| Bemessungsstrom | 2 A |
| Kodierung | 1500 Ω (zwischen PE und PP) |
| Signalkontakt PP an Leitung angeschlossen | |
| Temperatursensorik (Pt 1000) | |
| Sensortyp | Pt 1000 |
| Normen/Bestimmungen | DIN EN 60751 |
| Anbringungsstelle | 2 Sensoren an den DC-Kontakten |
| Abschalttemperatur | 90 °C |
| Fahrzeug-Ladestecker | |
| Breite | 72 mm |
| Höhe | 181,1 mm |
| Tiefe | 285,3 mm |
| Farbe (Gehäuse) | schwarz (9005) |
| Farbe (Griffbereich) | schwarz (9005) |
| Farbe (Steckgesicht) | schwarz (9005) |
| Farbe (Kabel) | schwarz (9005) |
| Material (Fahrzeug-Ladestecker) | Kunststoff |
| Material (Leitung Außenmantel) | TPE-U |
| Material (Kontaktoberfläche) | Silber |
| Hinweis | Das farbliche Erscheinungsbild und der Glanzgrad des Ladekabels kann variieren. |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 (Steckgesicht) |
| Leitungslänge | 6 m ±50 mm |
| Leitungsnormen/-bestimmungen | IEC 62893-4-1 |
| Leitungstyp | Klasse 6 |
| Leitungsart | gerade |
| Leitungsaufbau | 2 x 70 mm² + 1 x 25 mm² + 2 x 0,75 mm² + 6 x 0,5 mm² |
| Leitungsaußendurchmesser | 33,20 mm ±0,5 mm |
| Abisolierlänge der Ummantelung | 180 mm ±10 mm |
| Abisolierlänge | 180 mm ±10 mm |
| Leitungs-Widerstand | 0,000272 Ω/m |
| Biegeradius | 332 mm ±1 mm (10 x D) |
| Mechanische Daten | |
| Steckzyklen | > 10000 |
| Steckkraft | < 100 N |
| Ziehkraft | < 100 N |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart (Fahrzeug-Ladestecker) | IP55 (gesteckt, die Schutzart im betriebsfertigen, gesteckten Zustand ist nur sichergestellt, wenn beide Steckelemente Originalprodukte von Phoenix Contact oder entsprechend normgerechte Produkte sind) |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -30 °C ... 40 °C |
| max. 55 °C (Stromreduktion erforderlich, beachten Sie den Grenzwert der DC-Kontakttemperatur von 90 °C) | |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Höhenlage | max. 5000 m (über dem Meeresspiegel) |
| Normen | |
| Normen/Bestimmungen | IEC 62196-3 |
| Artikelnummer | 1674644 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Rabattgruppe | S20 |
| Produktschlüssel | XWBMHF |
| GTIN | 4067923225626 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 15 400 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 14 332 g |
| Zolltarifnummer | 85444290 |
| Ursprungsland | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27144705 |
| ECLASS-15.0 | 27144705 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
EV-T2CCS-MF-M4X45-BIT - Reparatur-Kit 1085796
-
EV-T2CCS-MF-M4X45 - Reparatur-Kit 1081734
-
EV-LABEL-K - Aufkleber 1309761
-
EV-LABEL-L - Aufkleber 1309765
-
G-INS-M40-L68N-PNES-BK - Kabelverschraubung 1424484
-
CHARX PS/3AC/920DC/87.5KW - DC-Leistungsmodul 1162690
-
CHARX PS-M2/3AC/1000DC/30KW - DC-Leistungsmodul 1232243
-
CHARX PS-M2/825DC/1000DC/30KW - DC-Leistungsmodul 1296467
-
TW 95/ 1-CL - Durchführungsklemme 1708752
-
XPC 1,5/ 8-ST-3,5 BK - Leiterplattenstecker 1464111
-
ES-BPC-C 50-70 BK - Steckverbinder 1155595
-
ES-BPC-C 50-70 OG - Steckverbinder 1155594
-
SPTD 1,5/ 8-H-3,5 - Leiterplattenklemme 1841555
Ihre Vorteile
Breites Portfolio für alle DC-Ladeanwendungen im mittleren Leistungsbereich
Besonders robustes und langlebiges Stecker-Design für hohe Verfügbarkeit
Vorbereitung für Vierleiter-Messtechnik erlaubt einfache, eichrechtskonforme Abrechnung
Hohe Sicherheit durch Zwei-Kammer-Dichtsystem zur Trennung von DC+ und DC-
Schnelle und günstige Wartung dank wechselbarem Steckgesicht inklusive Leistungskontakte
Entwickelt und produziert nach Automobilstandard IATF 16949 und ISO 9001
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien