CHARX ST1C-DC200-4,0MAS00P - DC-Ladekabel
1889388

CHARX connect standard, CCS Typ 1, DC-Ladeleitung, bis zu 500 A im Boost Mode, 200 A dauerhaft, 1000 V DC, mit Fahrzeug-Ladestecker und offenem Leitungsende, Kabel: 4 m, schwarz, gerade, mit analoger Temperatursensorik, mit austauschbarem Steckgesichtrahmen, mit austauschbaren DC-Leistungskontakten, mit austauschbarem Betätigungshebel, keine Flüssigkühlung, PHOENIX CONTACT-Logo, SAE J1772, IEC 62196-3, zum Laden mit Gleichstrom (DC) von Elektrofahrzeugen (EV)

Produktdetails







Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Ungekühltes HPC-Laden mit 500 kW dank erhöhter Leiterquerschnitte
Hohe Sicherheit durch Zwei-Kammer-Dichtsystem zur Trennung von DC+ und DC-
Eichrechtskonforme Abrechnung dank integrierter Vierleiter-Messtechnik
Wechselbares Steckgesicht, DC-Kontakte und Betätigungshebel ermöglicht schnelle, günstige und nachhaltige Wartung
Gleicher Leitungsaufbau wie bei NACS vereinfacht Ihr Engineering bei sich ändernden Marktanforderungen