DC-Ladeleitung mit Fahrzeug-Ladestecker und offenem Leitungsende zum schnellen Laden mit Gleichstrom (DC) von Elektrofahrzeugen (EV) mit CCS Typ 2 Fahrzeug-Ladedosen, zur Installation an Ladestationen für die Elektromobilität (EVSE)
CHARX PT2H-DC800-6,0MEC00P
-
DC-Ladekabel
1885474
CHARX connect professional, CCS Typ 2, HPC-DC-Ladeleitung, bis zu 1000 A im Boost Mode, 725 A dauerhaft, 1000 V DC, mit gekühltem Fahrzeug-Ladestecker und gekühlter Leitung, Kabel: 6 m, schwarz, gerade, mit austauschbarem Steckgesichtrahmen, mit EVSE-Anschlussmodul, mit austauschbaren Signal-, PE- und DC-Leistungskontakten, mit digitaler Temperatursensorik, mit Vierleiter-Messtechnik, PHOENIX CONTACT-Logo, IEC 62196-3-1, zum Laden mit Gleichstrom (DC) von Elektrofahrzeugen (EV)
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Bis zu 1.000 kW Ladeleistung dank neuem Kühlkonzept – bei gleichzeitig verbessertem Handling
Auf Anfrage individuelles Anschlusskonzept – zugeschnitten auf Ihre HPC-Ladestation
Komplett wechselbares Steckgesicht für schnelle, günstige und nachhaltige Wartung
Zuverlässige und wirtschaftliche Leckageerkennung per Isolationswächter
Eichrechtskonforme Abrechnung dank integrierter Vierleiter-Messtechnik
Entwickelt und produziert nach Automobilstandard IATF 16949 und ISO 9001
Wartungsfreundlicher Austausch des Steckgesichtrahmens ohne Ablassen der Kühlflüssigkeit