CUC-V14-C1ZNI-T/R4P8:10
-
RJ45-Steckverbinder
1422674
Push-Pull-Steckverbinder (Variante 14), Zink-Druckguss, mit RJ45-Steckverbindereinsatz 8-polig, mit IDC-Schnellanschlusstechnik, für 1- und 7-drähtige Adern AWG 23 ... 22, für Kabeldurchmesser 5,5 mm ... 10 mm
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Push-Pull ADVANCE-Steckverbinder
Verriegelungssystem gegen unbeabsichtigtes Ziehen
Geschützte Datenübertragung dank 360°-Schirmkonzept
Höchste ESD- und EMV-Festigkeit für eine sichere Übertragung