Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Österreich. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

CUC-V04-RJ45-POBK-8 - RJ45-Steckverbinder
1407413

RJ45-Steckverbinder, IP65/67, mit Push-Pull Verriegelung (Variante 4), Kunststoffgehäuse, für 10 GBit/s, für flexible Leiter AWG 24 ... 28

Produktdetails







Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Push-Pull-Verriegelung
Kompakte Bauform
IP67-Schutzklasse