Der PSK RTU 50 ist ein Datenlogger mit integriertem GSM/GPRS-Modem, 2 analogen und 4 digitalen Eingängen, 2 digitale Ausgängen, 1 seriellen Schnittstelle und 1 Ethernet-Schnittstelle. Dank des innovativen Leistungsmanagements kann der Datenlogger auch mit Batterien oder Solarzellen betrieben werden.
PSK RTU 50
-
Datenlogger
2400018
Datenlogger mit integriertem GSM/GPRS-Modem, 2 analogen und 4 digitalen Eingängen, 4 digitalen Ausgängen, 1 seriellen Schnittstelle und 1 Ethernet-Schnittstelle
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| Produkttyp | Datenlogger |
| Bauform | Stand-alone |
| Isolationseigenschaften | |
| Schutzklasse | II (Kunststoffgehäuse) |
| Remanenter Datenspeicher | 1 MByte |
| IEC-61131-Laufzeitsystem | |
| Programmspeicher | 832 kByte |
| Leistungsaufnahme | typ. 70 mW (min. 2,45 mW, max. 1,4 W) |
| Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | max. 0,12 W |
| Versorgung | |
| Versorgungsspannung | 24 V DC |
| Versorgungsspannungsbereich | 10 V DC ... 30 V DC |
| Stromaufnahme maximal | 100 mA |
| Stromaufnahme typisch | 5 mA |
| Echtzeituhr | |
| Echtzeituhr | ja (batteriegepuffert) |
| Beschreibung Echtzeituhr | ±9 s/m interner Akku |
| Analog: | |
| Anzahl der Eingänge | 2 |
| Anschlussart | COMBICON-Steckverbinder |
| Anschlusstechnik | Schraubanschluss |
| Eingangssignal Strom | 4 mA ... 20 mA |
| Eingangswiderstand Stromeingang | 50 Ω (gegen Masse) |
| Auflösung A/D-Wandler | 12 Bit |
| Digital: | |
| Anzahl der Eingänge | 4 |
| Anschlusstechnik | COMBICON |
| Digital: | |
| Benennung Ausgang | Digitale Ausgänge |
| Anzahl der Ausgänge | 2 (Relaisausgang) |
| Ausgangsspannung | max. 60 V DC |
| Ausgangsstrom | max. 1 A |
| Batteriespannung | 3 V DC |
| Batteriekapazität | 235 mAh |
| Anschlussart | COMBICON |
| Eingang/Ausgang, Versorgung | |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Leiterquerschnitt starr | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 26 ... 14 |
| Funk | |
| Beschreibung der Schnittstelle | GSM / GPRS |
| Frequenzbereich | 850 MHz ... 1900 MHz |
| Anzahl | 1 |
| Anschlussart | SMA (female) |
| Impedanz | 50 Ω |
| SIM-Schnittstelle | 1,8-Volt und 3-Volt-SIM-Karte |
| RS-232 | |
| Übertragungsphysik | TTL-Pegel |
| Anzahl der Kanäle | 1 (IDE) |
| RS-232/-485 | |
| Anzahl der Kanäle | 1 |
| Unterstützte Protokolle | IEC 60870-5-101, Modbus/RTU, IEC 62056-21 |
| Seriell | |
| Bussystem | Sonstiges |
| Hinweis zur Anschlussart | Spezielle Schnittstelle für VEGABAR 66 |
| Anzahl der Kanäle | 1 |
| Ethernet | |
| Anschlussart | RJ45 |
| Anzahl der Kanäle | 1 (Datawatt Network Application Protocol) |
| Unterstützte Protokolle | IEC 60870-5-104, Modbus TCP/IP, FTP |
| Dateiformat/Kodierung | Konfigurationsprotokoll |
| Breite | 210 mm |
| Höhe | 110 mm |
| Tiefe | 45 mm |
| Farbe | silber/schwarz |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 65 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 10 % ... 95 % (nach DIN EN 61131-2) |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 10 % ... 95 % (nach DIN EN 61131-2) |
| Schock | 25g, Kriterium 1, nach IEC 60068-2-27 |
| Vibration (Betrieb) | 5g |
| Luftdruck (Betrieb) | 70 kPa ... 106 kPa (bis zu 3000 m üNN) |
| Luftdruck (Lagerung/Transport) | 70 kPa ... 106 kPa (bis zu 3000 m üNN) |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie 2014/30/EU |
| Konformität zu EMV-Richtlinien | Prüfung der Störfestigkeit nach EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 Entladung statischer Elektrizität (ESD)EN 61000-4-2/IEC 61000-4-2 EN 61000-4-2 (ESD) Kriterium B, ±6 kV Kontaktentladung, ±8 kV Luftentladung |
| Prüfung der Störfestigkeit nach EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 Elektromagnetische FelderEN 61000-4-3/IEC 61000-4-3 EN 61000-4-3 (Störfestigkeit gegenüber Strahlung) Kriterium A, 10 V/m | |
| Prüfung der Störfestigkeit nach EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 Schnelle Transienten (Burst)EN 61000-4-4/IEC 61000-4-4 EN 61000-4-4 (EFT/Burst) Kriterium B, Versorgungsleitungen: ±2 kV, Signal-/Datenleitungen: ±2 kV | |
| Prüfung der Störfestigkeit nach EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 Transiente Überspannung (Surge)EN 61000-4-5/IEC 61000-4-5 EN 61000-4-5 (Stoßspannungen) Kriterium B | |
| Prüfung der Störfestigkeit nach EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 Leitungsgeführte StörgrößenEN 61000-4-6/IEC 61000-4-6 EN 61000-4-6 (Leitungsgeführte Störfestigkeit) Kriterium A, Prüfspannung 10 V | |
| Prüfung der Störaussendung nach EN 61000-6-4/IEC 61000-6-4 EN 55011 (Störaussendung) Klasse A | |
| Störabstrahlung | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-6-4 |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Artikelnummer | 2400018 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Rabattgruppe | Q10 |
| Produktschlüssel | DREDZX |
| GTIN | 4055626016429 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 980 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 475 g |
| Zolltarifnummer | 84715000 |
| Ursprungsland | NL |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Alarmeingänge und Schaltausgänge
Integriertes GSM-/GPRS-Modem
LED-Diagnoseanzeigen
Geringe Leistungsaufnahme
Datenlogger, Gateway und Alarmmanager