SAC-4P-M12MSD/ 2,0-930
-
Bussystem-Kabel
1524006
Bussystem-Kabel, Ethernet CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, PUR halogenfrei, wasserblau RAL 5021, geschirmt, Stecker gerade M12, Kodierung: D, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 2 m
Produktdetails
Produkttyp | Datenkabel konfektioniert |
Sensorart | Ethernet |
Polzahl | 4 |
Anzahl der Kabelabgänge | 1 |
Geschirmt | ja |
Kodierung | D |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | II |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Bussystem | Ethernet |
Signalart/Kategorie | Ethernet CAT5, 100 MBit/s |
Statusanzeige | nein |
Statusanzeige vorhanden | nein |
Isolationswiderstand | ≥ 100 MΩ |
Nennspannung UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Nennstrom IN | 4 A |
Übertragungsmedium | Kupfer |
Übertragungsrate | 100 MBit/s |
Übertragungseigenschaften (Kategorie) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Material Griffkörper | TPU, schwer entflammbar, selbstverlöschend |
Material Kontakt | CuSn |
Material Kontaktoberfläche | Ni/Au |
Material Kontaktträger | PA 6.6 |
Material Verschraubung | Zinkdruckguss, vernickelt |
Anschluss 1 | |
Bauform | Stecker gerade M12 |
Polzahl | 4 |
Kodierungsart | D (Daten) |
Anschluss 2 | |
Bauform | freies Leitungsende |
Leitungslänge | 2 m |
Ethernet [930] | |
Maßzeichnung |
|
Leitungsgewicht | 54 kg/km |
Polzahl | 4 |
Geschirmt | ja |
Leitungstyp | Ethernet [930] |
Signallaufzeit | 46 ns/m |
Signalgeschwindigkeit | 0,72 c |
Leiteraufbau Signalleitung | 7x 0,20 mm |
AWG Signalleitung | 24 |
Leitungsquerschnitt | 0,25 mm² |
Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1,4 mm |
Leitungsaußendurchmesser | 8 mm |
Außenmantel, Material | PUR |
Außenmantel, Farbe | wasserblau RAL 5021 |
Material Leiter | blanke Cu-Litze |
Material Aderisolation | Zell-PE |
Einzelader, Farbe | weiß-grün, weiß-orange |
Paarverseilung | 2 Adern zum Paar |
Art der Paarschirmung | Alu-kaschierte Polyesterfolie |
Gesamtverseilung | 2 Adern mit 2 Füllern zur Seele |
Optische Schirmbedeckung | 65 % |
Leiterwiderstand max. | 84 mΩ/m |
Isolationswiderstand | 5 GΩ*km |
Wellenwiderstand | 100 Ω ±5 % |
Betriebskapazität | 42,5 pF |
Nennspannung Kabel | 125 V |
Prüfspannung | 1000 V |
Kleinster Biegeradius, fest verlegt | min. 40 mm |
Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | min. 40 mm |
Schirmdämpfung | 60,00 dB (bis 1000 MHz) |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 70 °C (Kabel, feste Verlegung) |
0 °C ... 50 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) (Stecker/Buchse) | -25 °C ... 90 °C (Stecker/Buchse) |
Umgebungstemperatur (Betrieb) (Kabel, feste Verlegung) | -20 °C ... 70 °C (Kabel, feste Verlegung) |
Umgebungstemperatur (Betrieb) (Kabel, bewegliche Verlegung) | 0 °C ... 50 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) |
Artikelnummer | 1524006 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | AF1CJI |
Produktschlüssel | AF1CJI |
GTIN | 4017918968984 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 144 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 141,2 g |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien