cUL Listed
Zulassungs-ID: FILE E 335024Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
60 V | 0,5 A |
Netzwerkkabel, 4-polig, PE-X halogenfrei, blau, Stecker gerade M12 SPEEDCON, Kodierung: D / IP65, auf Stecker gerade M12 SPEEDCON, Kodierung: D / IP65, Kabellänge: 8,3 m, Kundenvariante
Produkttyp | Datenkabel konfektioniert |
Polzahl | 4 |
Anzahl der Kabelabgänge | 1 |
Geschirmt | ja |
Kodierung | D |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | II |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Bussystem | PROFINET |
Statusanzeige | nein |
Statusanzeige vorhanden | nein |
Nennspannung UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Nennstrom IN | 4 A |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Anschluss 1 | |
Bauform | Stecker gerade M12 SPEEDCON / IP65 |
Polzahl | 4 |
Verriegelungsart | SPEEDCON |
Kodierungsart | D (Daten) |
Geschirmt | ja |
Farbe Griffkörper | schwarz |
Material | CuSn (Kontakt) |
Ni/Au (Kontaktoberfläche) | |
PA 6.6 (Kontaktträger) | |
PA 6.6 (Griffkörper) | |
Zinkdruckguss, vernickelt (Verschraubung) | |
Steckzyklen | ≥ 100 (Anzahl 500 mit Phoenix Contact Gegenstecker) |
Isolationswiderstand | ≥ 100 MΩ |
Anzugsdrehmoment | 0,4 Nm |
Schutzart | IP65 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 90 °C |
Anschluss 2 | |
Bauform | Stecker gerade M12 SPEEDCON / IP65 |
Polzahl | 4 |
Verriegelungsart | SPEEDCON |
Kodierungsart | D (Daten) |
Geschirmt | ja |
Farbe Griffkörper | schwarz |
Material | CuSn (Kontakt) |
Ni/Au (Kontaktoberfläche) | |
PA 6.6 (Kontaktträger) | |
PA 6.6 (Griffkörper) | |
Zinkdruckguss, vernickelt (Verschraubung) | |
Steckzyklen | ≥ 100 (Anzahl 500 mit Phoenix Contact Gegenstecker) |
Isolationswiderstand | ≥ 100 MΩ |
Anzugsdrehmoment | 0,4 Nm |
Schutzart | IP65 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 90 °C |
Leitungslänge | 8,3 m |
PROFINET BETAtrans® Bahnanwendung CAT5 [939] | |
Leitungsgewicht | 71 kg/km |
Polzahl | 4 |
Geschirmt | ja |
Leitungstyp | PROFINET BETAtrans® Bahnanwendung CAT5 [939] |
Leiteraufbau | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
Signallaufzeit | 4,4 ns/m |
Signalgeschwindigkeit | 0,75 c |
Leiteraufbau Signalleitung | 7x 0,25 mm |
AWG Signalleitung | 22 |
Leitungsquerschnitt | 4x 0,34 mm² |
Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1,4 mm ±0,1 mm |
Leitungsaußendurchmesser | 6,60 mm ±0,2 mm |
Außenmantel, Material | PE-X |
Außenmantel, Farbe | blau |
Material Leiter | verzinnte Cu-Litze |
Material Aderisolation | Zell-PE |
Einzelader, Farbe | weiß-blau, orange-gelb |
Wandstärke Außenmantel | 1,00 mm |
Gesamtverseilung | Sternvierer |
Leiterwiderstand max. | ≤ 54,4 Ω/km |
Isolationswiderstand | ≥ 5 GΩ*km |
Kopplungswiderstand | < 13,00 mΩ/m (f = 1 MHz) |
< 8,00 mΩ/m (f = 10 MHz ... 100 MHz) | |
Wellenwiderstand | 100 Ω ±5 Ω (f = 100 MHz) |
Leitungs-Kapazität | 44 nF/km (Ader-Ader) |
Leitungs-Impedanz | 100 Ω ±15 Ω (f = 0,5 MHz ... 3 MHz) |
Nennspannung Kabel | 125 V |
Prüfspannung Ader/Ader | 1000 V AC (50 Hz, 1 min.) |
Prüfspannung Ader/Schirm | 1000,00 V AC (50 Hz, 1 min.) |
Mindestbiegeradius, fest verlegt | 5 x D |
Mindestbiegeradius, flexibel verlegt | 6 x D |
Kleinster Biegeradius, fest verlegt | 33 mm |
Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | 40 mm |
Zugfestigkeit | ≤ 60 N (kurzzeitig) |
≤ 15 N (dauernd) | |
Nahnebensprechdämpfung (NEXT) | 76 dB (bei 1 MHz) |
71 dB (bei 4 MHz) | |
64 dB (bei 10 MHz) | |
60 dB (bei 16 MHz) | |
56 dB (bei 31,25 MHz) | |
52 dB (bei 62,5 MHz) | |
48 dB (bei 100 MHz) | |
45 dB (bei 155 MHz) | |
42 dB (bei 200 MHz) | |
Leistungssummierte Nahnebensprechdämpfung (PSNEXT) | 73 dB (bei 1 MHz) |
68 dB (bei 4 MHz) | |
61 dB (bei 10 MHz) | |
57 dB (bei 16 MHz) | |
53 dB (bei 31,25 MHz) | |
49 dB (bei 62,5 MHz) | |
45 dB (bei 100 MHz) | |
42 dB (bei 155 MHz) | |
39 dB (bei 200 MHz) | |
Rückflussdämpfung (RL) | 25 dB (bei 1 MHz) |
25 dB (bei 4 MHz) | |
28 dB (bei 10 MHz) | |
28 dB (bei 16 MHz) | |
27 dB (bei 31,25 MHz) | |
26 dB (bei 62,5 MHz) | |
25 dB (bei 100 MHz) | |
25 dB (bei 155 MHz) | |
23 dB (bei 200 MHz) | |
Schirmdämpfung | 1,5 dB (bei 1 MHz) |
3,3 dB (bei 4 MHz) | |
5,3 dB (bei 10 MHz) | |
6,9 dB (bei 16 MHz) | |
9,9 dB (bei 31,25 MHz) | |
14,5 dB (bei 62,5 MHz) | |
18,8 dB (bei 100 MHz) | |
23,6 dB (bei 155 MHz) | |
27,3 dB (bei 200 MHz) | |
60,00 dB (bis 1000 MHz) | |
Halogenfreiheit | nach EN 50267-2-1 |
nach EN 60684-2 | |
Flammwidrigkeit | nach EN 60332-1-2 |
nach EN 50266-2-5 | |
nach ISO 14572 5.21 (UN ECE-R 118.01) | |
Rauchgasdichte | EN 61034-2 |
Ölbeständigkeit | nach EN 50306-4, 72 h bei 100 °C, IRM 902 |
Brandschutz in Schienenfahrzeugen | BS 6853 (Kabel intern Ia, Ib, II / Kabel extern Ia, Ib, II) |
DIN 5510-2 (Brandschutzstufe 1, 2, 3, 4) | |
EN 45545-2 (Gefahrenniveau HL1 - HL3) | |
EN 50306-4 | |
NF F16-101 (Klassifizierung C / F1) | |
NF F16-101 (Kabel intern A1, A2, B / Kabel extern A1, A2, B) | |
NFPA 130 | |
PN-K-02511 | |
UIC 564-2 (Klasse A) | |
Sonstige Beständigkeit | beständig gegen Treibstoffe (nach EN 50306-4, 168 h bei 70 °C, IRM 903) |
beständig gegen Ozon (nach EN 50306-4, 72 h bei 40 °C, Verfahren B, Volumenkonzentration 200 x 10-6) | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 85 °C (Kabel, feste Verlegung) |
-25 °C ... 70 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) | |
160 °C (Kurzschluss) |
M12 | |
Normbezeichnung | M12-Steckverbinder |
Normen/Bestimmungen | IEC 61076-2-101 |
Artikelnummer | 1844671 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 50 Stück |
Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
Rabattgruppe | D10 |
Produktschlüssel | AF1CJN |
GTIN | 4067923509184 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 603 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 603 g |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS-Nr.: 119-47-1) |