NBC-MR/15,0-971/FR SCO VR KM
-
Bussystem-Kabel
1412104
Bussystem-Kabel, VARAN, 6-polig, PVC, schwarz, geschirmt, Stecker gewinkelt M12 SPEEDCON, auf Buchse gewinkelt M12 SPEEDCON, Kabellänge: 15 m, Kundenvariante
Produktdetails
Produkttyp | Datenkabel konfektioniert |
Sensorart | VARAN |
Polzahl | 6 |
Anzahl der Kabelabgänge | 1 |
Kodierung | A |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | II |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Bussystem | VARAN |
Signalart/Kategorie | VARAN |
Statusanzeige | nein |
Statusanzeige vorhanden | nein |
Nennspannung UN | 30 V AC |
30 V DC | |
Nennstrom IN | 2 A |
Übertragungsmedium | Kupfer |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | HB |
Anschluss 1 | |
Bauform | Stecker gewinkelt M12 SPEEDCON |
Verriegelungsart | SPEEDCON |
Material | CuZn |
Ni/Au | |
TPU GF | |
TPU, schwer entflammbar, selbstverlöschend | |
Zinkdruckguss, vernickelt | |
NBR | |
Anschluss 2 | |
Bauform | Buchse gewinkelt M12 SPEEDCON |
Verriegelungsart | SPEEDCON |
Material | CuZn |
Ni/Au | |
TPU GF | |
TPU, schwer entflammbar, selbstverlöschend | |
Zinkdruckguss, vernickelt | |
NBR |
Leitungslänge | 15 m |
VARAN PVC [971] | |
UL AWM Style | 2461 (80 °C / 300 V) |
Polzahl | 6 |
Geschirmt | ja |
Leitungstyp | VARAN PVC [971] |
Leiteraufbau | 1x2x24/32+2x2x24/19, SF/UTP |
Signallaufzeit | 5,3 ns/m |
Leiteraufbau Signalleitung | 19x 0,13 mm |
AWG Signalleitung | 24 |
Leiteraufbau Spannungsversorgung | 32x 0,10 mm |
AWG Spannungsversorgung | 24 |
Leitungsquerschnitt | 2x 2x 0,25 mm² (Signalleitung) |
2x 0,25 mm² (Spannungsversorgung) | |
Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1,25 mm (Signalleitung) |
1,4 mm (Spannungsversorgung) | |
Leitungsaußendurchmesser | 7,00 mm ±0,2 mm |
Außenmantel, Material | PVC |
Außenmantel, Farbe | schwarz |
Material Leiter | blanke Cu-Litze |
Material Aderisolation | PE |
Einzelader, Farbe | blau-gelb, grün-orange, rot-blau |
Wandstärke Außenmantel | 0,90 mm |
Paarverseilung | 2 Adern zum Paar |
Gesamtverseilung | 3 Paare mit Füllerelementen zur Seele |
Optische Schirmbedeckung | 85 % |
Leiterwiderstand max. | 78 Ω/km (bei 20 °C) |
Isolationswiderstand | ≥ 500 MΩ*km (bei 20 °C) |
Betriebskapazität | ca. 57 nF (bei 1 kHz) |
Nennspannung Kabel | ≤ 80 V |
Prüfspannung Ader/Ader | 1000 V |
Prüfspannung Ader/Schirm | 1000,00 V |
Mindestbiegeradius, fest verlegt | 4 x D |
Mindestbiegeradius, flexibel verlegt | 8 x D |
Kleinster Biegeradius, fest verlegt | 28 mm |
Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | 56 mm |
Dynamische Belastbarkeit (Biegen) | Biegezyklen maximal: 200000, Biegeradius: 5 x D |
Flammwidrigkeit | nach IEC 60332-1-2 |
Ölbeständigkeit | nach DIN EN 60811-2-1, 168 h bei 100 °C |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 80 °C |
Umgebungstemperatur (Verlegung) | -40 °C ... 80 °C |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP65 |
IP67 | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 90 °C (Stecker/Buchse) |
Artikelnummer | 1412104 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 25 Stück |
Produktschlüssel | AF1CMM |
GTIN | 4046356955386 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 22,22 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 22,22 g |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien