SACCBP-M12FS-8CON-M16/1,0-940X - Gerätesteckverbinder Hinterwand
1240031

Gerätesteckverbinder Hinterwand, 8-polig, PUR, wasserblau RAL 5021, Buchse, gerade, M12, Kodierung: A, auf freies Leitungsende, Hinterwandmontage, M16 x 1,5, Kabelanschluss, Kabellänge: 1 m, 0,14 mm2, Ethernet, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)

Produktdetails








Kompatible Produkte