IBS IL 24 BK-DSUB-2MBD
-
Buskoppler
2855949
INTERBUS-Buskoppler, D-SUB-Anschluss, Übertragungsgeschwindigkeit 2 MBaud, 24 V DC, ohne Zubehör
Produktdetails
| Bauform | modular |
| INTERBUS-Master | |
| Anzahl der Teilnehmer mit Parameterkanal | 63 |
| Anzahl unterstützter Abzweigklemmen mit Fernbusstich | max. 15 |
| Längencode (hex) | 00 |
| ID-Code (dez) | 04 |
| Längencode (dez) | 00 |
| Prozessdatenkanal | 0 Bit |
| Eingabeadressraum | 0 Byte |
| Ausgabeadressraum | 0 Byte |
| Parameterkanal (PCP) | 0 Byte |
| Registerlänge (Bus) | 0 Bit |
| Registerlänge (Master) | 8192 Bit |
| Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 30 W |
| Potenziale: Buskopplereinspeisung UBK; Aus der Buskopplereinspeisung werden die Logikversorgung UL (7,5 V) und die Analogversorgung UANA (24 V) erzeugt. | |
| Versorgungsspannung | 24 V DC (über Inline-Stecker) |
| Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive aller Toleranzen, inklusive Welligkeit) |
| Stromaufnahme | max. 1,25 A (mit maximaler Anzahl angeschlossener I/O-Klemmen) |
| typ. 100 mA (ohne angeschlossene Inline-I/O-Klemmen) | |
| Potenziale: Versorgung der Logik (UL) | |
| Versorgungsspannung | 7,5 V DC ±5 % |
| Stromversorgung | max. 2 A DC (Derating beachten) |
| Potenziale: Versorgung der Analogmodule (UANA) | |
| Versorgungsspannung | 24 V DC |
| Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive aller Toleranzen, inklusive Welligkeit) |
| Stromversorgung | max. 0,5 A DC (Derating beachten) |
| Inline-Anschlussstecker | |
| Anschlussart | Zugfederanschluss |
| Leiterquerschnitt starr | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 28 ... 16 |
| INTERBUS | |
| Anschlussart | D-SUB-9-Buchse/Stecker |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 2 MBit/s |
| Übertragungsphysik | Kupfer |
| Inline-Lokalbus | |
| Anschlussart | Inline-Datenrangierer |
| Versorgung | |
| Anschlussart | 8-poliger Inline-Stecker |
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 85 mm |
| Höhe | 119,8 mm |
| Tiefe | 71,5 mm |
| Farbe | grün |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 55 °C |
| Schutzart | IP20 |
| Luftdruck (Betrieb) | 80 kPa ... 106 kPa (bis zu 3000 m üNN) |
| Luftdruck (Lagerung/Transport) | 70 kPa ... 106 kPa (bis zu 3000 m üNN) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 75 % ... 85 % (im Bereich von -25 °C ... +55 °C sind geeignete Maßnahmen gegen erhöhte Luftfeuchtigkeit (> 85 %) zu treffen) |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 75 % ... 85 % (Eine leichte Betauung von kurzer Dauer darf gelegentlich am Außengehäuse auftreten, z. B. wenn die Klemme von einem Fahrzeug in einen geschlossenen Raum gebracht wird.) |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Artikelnummer | 2855949 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Produktschlüssel | DRI111 |
| GTIN | 4017918904418 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 300,8 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 256,23 g |
| Ursprungsland | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien