IB IL SCN-PWR IN - Inline-Stecker
IB IL SCN-PWR IN
-
Inline-Stecker
2727462
Stecker, für Inline-Einspeise- und Segmentklemmen
Produktdetails
Alle öffnen
Alle schließen
Technische Daten
Artikeleigenschaften
Produkttyp
Stecker
Anschlussdaten
Leiterquerschnitt starr
0,08 mm² ... 1,5 mm²
Leiterquerschnitt flexibel
0,08 mm² ... 1,5 mm²
Leiterquerschnitt AWG
28 ... 16
Abisolierlänge
8 mm
Maße
Breite
12,2 mm
Höhe
111,2 mm
Tiefe
41 mm
Kaufmännische Daten
Artikelnummer
2727462
Verpackungseinheit
10 Stück
Mindestbestellmenge
10 Stück
Produktschlüssel
DRI1Z1
GTIN
4017918162900
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)
15,7 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)
15,7 g
Ursprungsland
DE
Environmental product compliance
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)